Omställningen till Hermes-standard går lekande lätt
Standardisering som en föregångare för den datadrivna fabriken
Enhetliga kommunikationsprotokoll från maskin till maskin och en standardiserad vertikal anslutning av maskiner till IT-system på högre nivå påskyndar omvandlingen till Smart Factory.
Hermes-standarden (industri-PC-HERMES-9852) möjliggör moderna kommunikationsprotokoll från maskin till maskin, medan industri-PC-CFX (industri-PC-2591) har en standardiserad vertikal maskinanslutning. Båda standarderna är skräddarsydda för bestyckningslinjer för kretskort och håller snabbt på att ta sig in i fabrikerna.
Nya standarder innebär nya krav
Övergången från den bekanta SMEMA-standarden till Hermes-standard är en utmaning för alla involverade.
Anläggningstillverkare ser ofta tillbaka på en ständigt växande maskinportfölj. De många olika maskintyperna, deras olika styrningsarkitekturer och motsvarande programvaruversioner gör övergången till Hermes-standarden till en stor uppgift.
SICK gör det möjligt för anläggningstillverkare att kunna erbjuda sin maskinportfölj med Hermes-standarden.

Driftansvariga för SMT-linjer kan införa Hermes-standarden när de investerar i nya SMT-linjer och dra nytta av fördelarna med den. För att helt kunna skapa mervärde som uppstår i en fabrik och för att konvertera de befintliga maskinerna till Hermes-standarden krävs dock smarta lösningar.
SICK ger driftansvariga för SMT-linjer stöd vid introduktionen av Hermes-standarden
Hermes-standard-lösningsportfölj
Hermes SMEMA Connect
Maskiner som passar den digitala framtiden
- Tillverkaroberoende integration av maskiner med SMEMA-gränssnitt på SMT-linjer med Hermes-standarden
- Lämpad för eftermontering i befintliga maskiner och kan integreras i styrningskoncept för nya maskiner
- Skräddarsydd för dina maskiner tack vare att egenskaperna kan konfigureras och att våra experter kan utföra kundspecifika anpassningar
Hermes ELS Connect
Länk mellan moderna SMT-världar
- Tillverkaroberoende integration av maskiner med SEMI-SMT-ELS-gränssnitt på SMT-linjer med Hermes-standard
- Smarta algoritmer ger konsekventa data
- Flexibel integration i befintliga maskinsystem eller med självständig hårdvarulösning från SICK
Hermes Vertical Connect
Interaktion med överordnade produktionssystem
- Vertikal dataintegration och integration av Hermes-standard-maskiner med överordnade produktionssystem
- Standardiserad med industri-PC-CFX eller kundspecifik via REST, MQTT eller OPC UA
- Finns antingen som fristående lösning eller som kompletterande komponent för vår Hermes Standard Solutions
Helhetsinriktad kundtjänst
Har du frågor eller behöver du individuell rådgivning?
Hermes Standard Solutions
Applikationsrelaterade SensorApps
![]()
Integrations- och sensorprodukter

Ett helhetspaket
Från rådgivning till idrifttagning och After Sales-service
SICK är medlem av The Hermes Standard Initiative.
Mer information om The Hermes Standard