HIPERFACE DSL® – den digitala evolutionen
Med HIPERFACE DSL® presenterar teknikledande SICK ett helt digitalt protokoll, som kräver ett minimum av anslutningskablar mellan frekvensomriktaren och motor-feedback-systemet. – The one cable technology!
HIPERFACE DSL® – Dina fördelar
Enkabeltekniken HIPERFACE DSL® sparar pengar, kräver mindre plats, är enkel att implementera och ger samtidigt högsta investerings- och maskinsäkerhet. Protokollet är redundant utformat och möjliggör således enkel implementering av de funktionella säkerhetsfunktionerna som t.ex. säker begränsad hastighet (SLS).
Genom att motor-feedback-anslutningskontakten bortfaller är det fritt fram för en valfri design på motorsidan (extremt viktigt för små servomotorer). Med extrafunktioner som den elektroniska typskylten, användningshistogrammet och överföringen av ytterligare mätvärden (temperatur och vibrationer) förvandlar gränssnittet HIPERFACE DSL® med motor-feedback-systemen från SICK varje servomotor till en datakälla för Industri 4.0-applikationer.
-
 |
50 % lägre anslutningskostnader och färre kabelvarianter:
Genom att den andra motor-feedback-kabeln faller bort minskas både anslutningskostnaderna och antalet kabelvarianter – ibland är mindre helt enkelt mer!
|
 |
Mer prestanda:
Den extremt snabba processdataöverföringen för HIPERFACE DSL® ger en otroligt hög upplösning och precision.
|
 |
Certifierad upp till SIL3:
När det gäller tillförlitlighet och säkerhetsfunktioner är du på den säkra sidan med HIPERFACE DSL®: gränssnittet uppfyller den internationella standarden för säkerhets-integritetsnivån, steg 3.
|
 |
Diagnos:
Snabbare och effektivare identifiering och åtgärd av störningar för ännu bättre kvalitet, tack vare självdiagnos.
|
 |
Jämnare gång:
Upplev hur egenskaperna på drivsystemens gång förbättras i en helt ny dimension.
|
 |
Fjärrdiagnos:
Med hjälp av den bekväma fjärrdiagnosen via internet förbereds underhållsarbetena snabbare och mer effektivt.
|
 |
Förebyggande underhållsmöjlighet:
Genom förebyggande underhåll kan oplanerade driftstopp undvikas.
|
 |
Mer säkerhet:
Säkerhet vid funktion och investering, felfri drift av anläggningen, felfritt och snabbt arbete.
|
-
-
-
HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG
|
f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG
|
k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG
|
e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG
|
Our HIPERFACE DSL® products
Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE DSL®
Kompakt motor-feedback-system för högdynamiska servodrivningar
EKS/EKM36
Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE DSL®
En stjärna inom drivtekniken: motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Magnetische Linear-Encoder
Mätning med högsta hastighet för linjära direktdrivningar
STL/ETL70
Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE DSL®
Högupplösande motor-feedback-system för dynamiska servodrivningar
EFS/EFM50
Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE DSL®
Mycket höga prestanda för servomotorer: motor-feedback-system med HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35
Motor-feedback-system rotativ HIPERFACE®
Uppgradera motor-feedback-system till den digitala världen
sCon®
Smarta motorsensorer från SICK ger dina användare insiderinfo.
Ta reda på mer
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.