SIRIC® – se vad som är viktigt

SIRIC® Logo
SIRIC® Logo

SIRIC® är den senaste generationen av sensor-ASIC (ASIC = Application Specific Integrated Circuit) från SICK. För första gången i världen används metoderna för en digital signalbearbetning även på fotoceller. Sensorer med denna teknik är effektivare än någonsin och mycket okänsliga mot all känd påverkan både optisk och högfrekvent. Som smarta sensorlösningar kan de integreras felfritt i automatiseringsnätverket.

Fotoceller med SIRIC® – deras fördelar:

Optisk robusthet mot externt ljus och ljus från andra sensorer

Inte heller de senaste lågenergilamporna kan störa sensorerna. Sensorerna kan t.ex. riktas direkt mot belysningen i en produktionshall: för större frihet vid anläggningens design. Färre driftstopp pga ett fel på sensorerna: för en bättre tillgänglighet av anläggningen.

Ökning av räckvidd och avkänningsavstånd

En ökning av funktionsreserven medför en tillförlitlig detektering i en industriell miljö, t.ex. i en dammig omgivning: för en bättre tillgänglighet av anläggningen.

Kundspecifik anpassning

Eftersom SICK har all teknik från produktionen av mikrochip till integreringen i fotoceller är det möjligt att genomföra prisvärda anpassningar till speciella tillämpningar eller kundens önskemål.