Spårbarhetssystem
VML

Dimensionering med översikt

Din fördel

  • Tillförlitlig mätning – även av transparenta och mycket mörka objekt – oberoende av deras ytegenskaper
  • Inline-mätning av objekt
  • Säkra mätegenskaper tack vare mottagar- och sändarmoduler
  • Kort MTTR reducerar underhållsarbetet, sänker driftskostnaderna och ökar systemets tillgänglighet
  • Vid kalibrerbara system kan de med hjälp av mätdatauppgifterna beräknade objektdimensionerna användas till redovisningsändamål
  • Standardiserad stålram för enkel installation vid hög modularitet

Översikt

Dimensionering med översikt

Spårbarhetssystemet VML (volymmätningssystem baserat på ljusridå) löser anspråksfulla applikationer inom objektmätning och positionsbestämning. Baserat på ljudridåer bestämmer VML den minsta omkretskvadraten med objekt exakt, oberoende av dess ytegenskaper. Därmed mäter den även transparenta och folielindade objekt tillförlitligt. Med hjälp av mätdatauppgifterna kan objektdimensionerna beräknas och användas till redovisningsändamål beroende på systemvariant. Tack vare dess modulära uppbyggnad är VML kompatibel med andra SICK-lösningar och kan utökas. Detta möjliggör en individuell anpassning till specifika applikationer.

I korthet
  • Certifierad mätnoggrannhet t.o.m. 5 mm x 5 mm x 20 mm (L x B x H)
  • Registrerar objektstorlekar t.o.m. 2 600 mm x 1 000 mm x 1 000 mm (L x B x H) beroende på systemvariant
  • En transportbandshastighet på mer än 2 m/s är möjlig
  • Enkel att integrera tack vare Controller MSC800

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Branscher

    Bilindustrin

    Flygplats

    Kurir, express, paket och post

    Handel och distributionscentraler

    Förvaring, hantering och sortering

    ArbetsuppgifterDimensionering
    Transporthastighet0,2 m/s ... 2,2 m/s (snabbare transporthastigheter på förfrågan)
    Objektidentifieringens noggrannhet

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2,5 mm ((L x B x H) upp till 1 m/s)

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm ((L x B x H) upp till 2 m/s)

    Snabbare transporthastigheter på förfrågan

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

    Minimalt objektavstånd≥ 50 mm
    Minsta objektstorlek

    50 mm x 50 mm x 10 mm

    50 mm x 50 mm x 50 mm

    50 mm x 50 mm x 20 mm

    Maximal objektstorlek

    2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm

    1.500 mm x 1.000 mm x 1.000 mm

    1.000 mm x 700 mm x 370 mm

    UtdataXML, ASCII, Kundprotokoll
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads