Översikt
Dina objekt är alltid i fokus
Spårbarhetssystemet som bygger på matrixkameran Lector65x identifierar och avkodar alla vanliga kodtyper på ett säkert sätt.
Upp till 4 megapixel stora CMOS-sensorer erbjuder en hög upplösning både för små och stora objekt. Lector65x ger systembilder av högsta kvalitet med dynamisk fokus, globalt unik för matrixkameror och dynamisk anpassning av ljusstyrkan. Detta medför att bilderna kan användas för visualiseringsuppgifter. Objektluckorna kan minskas tack vare den integrerade sökningsfunktionen och kapaciteten i sorteringsprocessen ökar. Lector65x systemet kan kombineras med andra produkter genom att integrera det i SICK-nätverkskoncept för MSC800, t.ex. med radkamera ICR8xx, volymmätningssystem, laserbaserade kodläsare eller vågar. Bästa möjliga lösning kan skapas för varje utmaning.
I korthet
- Dynamisk fokusanpassning
- Stort skärpedjup vid drift med fast fokus
- Spårningsfunktion med MSC800
- Möjlighet att integrera i nätverkskonceptet för MSC800
- JPEG-bildvisning i realtid
- 2 eller 4 megapixel upplösning med hög bildtagningsfrekvens på upp till 40 Hz
- Hög flexibilitet vid kundgränssnitt och protokoll