Spårbarhetssystem
CLV Identification System

Försprånget för din logistik

Din fördel

  • Flexibel Hig-End-lösning
  • Komplett nyckelfärdigt system
  • Kablar, kloningskontakter och hållare för ett enkelt och komplett omni-system
  • Lågt driftsarbete tack vare högsta MTBF (mellanhög driftstid mellan avbrott)

Översikt

Försprånget för din logistik

Det modulära konstruktionskonceptet för spårbarhetssystem OPS (Omni-Portal-system) möjliggör individuell anpassning av rundstrålande läskrav. Systemet har en effektiv laserscanner, autofokusfunktion i realtid med högt skärpedjup och smala modulbredder. SMART+-kod-detekreringsteknik levereras hög driftssäkerhet. Systemet innehåller en tracking-modul för att tilldela streckkoden till rätt paket, även om luckorna mellan objekten är mycket små.

I korthet
  • Bästa läshastighet och givareffekt tack vare SMART +-decoder
  • Integrerat gränssnitt för SICK diagnosprogram
  • Kan länkas till alla övriga SICK-systemlösningar för automatisk identifiering (= modulär systemansats)
  • Läsmöjlighet 6 sidor
  • Start-stopp- eller eftergångsdrift

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Branscher

    Kurir, express, paket och post

    Handel och distributionscentraler

    Flygplats

    ArbetsuppgifterIdentifiering
    Transporthastighet0 m/s ... 2,5 m/s (beroende av kodhöjd)
    Minimalt objektavstånd50 mm / 150 mm
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads