Spårbarhetssystem

Nyckeln till framgångsrik processtyrning

Spårbarhetssystem från SICK identifierar 1D- och 2D-koder, skriver och läser RFID-tags och visar högupplösta bilder för efterföljande processer (video Coding, OCR osv.). Dessutom fastställer dessa system volymer och vikt, vid behov även certifierade. Objektkonturen verifieras. Angivna funktioner kan kombineras valfritt tack vare olika spårbarhetssystem.

Filtrera enligt:
2.2 m/s 4.5 m/s

12 träffar:

Träffar 1 - 12 av 12

Vy: Galleri Lista
Försprånget för din logistik
  • Bästa läshastighet och givareffekt tack vare SMART +-decoder
  • Integrerat gränssnitt för SICK diagnosprogram
  • Kan länkas till alla övriga SICK-systemlösningar för automatisk identifiering (= modulär systemansats)
  • Läsmöjlighet 6 sidor
  • Start-stopp- eller eftergångsdrift
Jämför nu
Välj
Exakt objektmätning vid mycket höga hastigheter
  • Mätnoggrannhet ned till 5 mm x 5 mm x 2 mm
  • Objektmått upp till 5 500 mm x 1 600 mm x 1 250 mm
  • Transportbandshastigheter på upp till 4,0 m/s
  • Certifierad enligt MID, NTEP (OIML), MC och NMI
  • Utgåva av punktmoln möjligt
  • Dynamisk skalvärdesomkoppling
  • Detektion av deformationer från en storlek på 10 mm på alla sex sidor
Jämför nu
Välj
Varudigitalisering för optimerade logistikprocesser
  • Mätnoggrannhet vid volymer 5 mm x 5 mm x upp till 5 mm, vid vikt upp till ± 5 g
  • Läsning av 1D- och 2D-streckkoder
  • Mobil lösning med industriell batteri- och WiFi-teknik
Jämför nu
Välj
Dimensionering med översikt
  • Certifierad mätnoggrannhet t.o.m. 5 mm x 5 mm x 20 mm (L x B x H)
  • Registrerar objektstorlekar t.o.m. 2 600 mm x 1 000 mm x 1 000 mm (L x B x H) beroende på systemvariant
  • En transportbandshastighet på mer än 2 m/s är möjlig
  • Enkel att integrera tack vare Controller MSC800
Jämför nu
Välj
Snabb och noggrann inhämtning av stamdata med 3D-snapshotteknik
  • Mätnoggrannhet ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, vågprecision på upp till ± 2 g
  • Läsning av 1D- och 2D-koder
  • Max. objektstorlek 600 mm x 500 mm x 400 mm upp till 800 mm x 500 mm x 200 mm
  • Automatisk mätstart
  • 3D-visionssensor mätning med färgupptagning
  • Central controller med individuella anpassningsmöjligheter

Jämför nu
Välj
Objektidentifiering utan visuell kontakt av materialflöden i bulk med RFID
  • Intelligent algoritm för att korrekt tilldela RFID-taggar till objekt
  • Tillförlitlig utfiltrering av andra RFID-taggar, i omedelbar närhet
  • Modulär uppbyggnad
  • Datautmatningen kan anpassas efter kundens önskemål
  • Detektering av objektriktningar och -hastigheter
  • Beskrivning av enskilda RFID-taggar i objektflödet
Jämför nu
Välj
Mätning och avslag av palletter och annat fraktgods med stor volym
  • Statisk dimensionering och avslag av palletter och annat stort fraktgods med stor volym
  • Komplettlösning med vikbart stålrörsstativ, utvärderingsdator och pekskärmsdisplay
  • Kalibreringsbar enligt gällande normer OIML, MID och NAWI
Jämför nu
Välj
Dimensionering och positionering av stora eller krävande objekt
  • Mätnoggrannhet: ned till 20 mm x 20 mm x 20 mm
  • Objektmått: upp till 2 600 mm x 2 000 mm x 3 000 mm
  • Transportbandshastigheter: upp till 3,0 m/s
  • Redundant systemkonstruktion (tillval)
  • MTTR: mindre än 10 min. tack vare hårdvarubaserad parameterkloning
  • Central styrenhet ger smidig systemexpansion
Jämför nu
Välj
Effektiv sortering av objekt vid de högsta transporthastigheterna
  • 8/12 k Quad-Line-färggivare
  • Linux-baserad programvaruplattform
  • Ethernet-baserad överföring av koddata till SIM2000-styrenheten
  • Integrerad dataprestanda för stöd av de senaste machine vision-applikationerna
  • MTBF från 120 000 h
Jämför nu
Välj
Dina objekt är alltid i fokus
  • Dynamisk fokusanpassning
  • Stort skärpedjup vid drift med fast fokus
  • Spårningsfunktion med MSC800
  • Möjlighet att integrera i nätverkskonceptet för MSC800
  • JPEG-bildvisning i realtid
  • 2 eller 4 megapixel upplösning med hög bildtagningsfrekvens på upp till 40 Hz
  • Hög flexibilitet vid kundgränssnitt och protokoll
Jämför nu
Välj
Dynamisk identifiering, mätning och vägning av objekt
  • Identifiering, vägning, mätning (L/B/H) av objekt
  • Modulbaserat systemkoncept med flexibla påbyggnads- och ombyggnadsmöjligheter
  • Integrerat alibiminne för central lagring av LFT-data
  • Certifierad enligt MID och NTEP (OIML)
  • Utökad styrning av transportprocesser, exempelvis för separation av objekt
Jämför nu
Välj
Snabb kamerabaserad kodläsning och -tilldelning vid små objektluckor
  • Urval av kameravarianter: 5, 9 och 12 megapixel
  • Hög ljusintensitet
  • Stort siktfält och högt skärpedjup
  • Högeffektiv processor
  • Avkodningsalgoritmer som baseras på artificiell intelligens
  • Tredimensionell kodtilldelning till objektet
  • Litet hus, identiskt med föregångaren Lector65x
  • 2 x 1-GbE-bildkanal
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 12 av 12