Översikt
Användarvänligt och flexibelt sensorsystem för dellokalisering
PLOC2D är ett Vision-system för 2D-dellokalisering. Det enkelt hanterbara sensorsystemet är utrustad med en högkvalitativ bildbearbetningsmaskinvara i kombination med en högeffektiv lokaliseringsalgoritm och sörjer för säker och snabb dellokalisering. Sensorsystemet har ett hus i IP-klassning IP65. PLOC2D ansluts direkt till robotstyrningen eller till PLC och är omedelbart aktiv. Det intuitiva användargränssnittet är skapat för enkel installation och underhåll av PLOC2D i produktionsmiljö.
I korthet
- 2D-positionsbestämning av delar
- Anpassa koordinatsystem för robotar och sensorsystem
- Verktyg och funktioner för enkel kalibrering av FLEX-varianter
- Intuitivt användargränssnitt för installation och underhåll av systemkomponenter
- Självständigt sensorsystem – ingen extern PC krävs