Gasanalys under tuffa förhållanden direkt vid roterugnen
Processgas-analyssystemet SCPS används för gasmätning direkt vid roterugnen. Robusta provtagningssonder, effektiva rengöringsmekanismer i kombination med värme- eller kylextraktiva analyssystem och flexibelt fjärrunderhåll – som enda tillverkare levererar SICK den kompletta portföljen från ett och samma ställe. Analysatorerna är konfigurerade så att de förutom de förbränningsrelevanta parametrarna O2, CO, CO2, NO och CH4 även mäter processparametrar som SO2, HCL och NH3. Särskilt vid anläggningar där bränslet har höga svavel- och/eller klorhalter briljerar SCPS genom minimalt underhåll, maximal tillgänglighet och exakta mätvärden.
I korthet
Samtidig mätning av alla relevanta gaskomponenter som CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
Robusta och kylda provtagningssonder, kan användas upp till 1 400 C och 2 000 g/m³ damm
Upp till 98 % tillgänglighet av hela systemet
Snabb service tack vare fjärrunderhåll
Fördelar
Exakt processgasanalys
Ju mera exakt processgasanalysen är, desto bättre går det att optimera förbränningsprocess och kvalitetssäkring. SCPS erbjuder analysalternativ för alla krav.
Processgasens sammansättning har avgörande påverkar på förbränningsprocessens effektivitet, kvaliteten i producerad klinker och anläggningens tillgänglighet. SCPS-analyssystem bestämmer koncentrationen i alla för kunden nödvändiga gaskomponenter, säkert och exakt. Vare sig det gäller klassisk kallextraktiv eller varmextraktiv mätteknik i alternativa bränslen.
Korrekt mätteknik för varje bränsle
Kallextraktiv mätteknik Den kallextraktiva processgasanalysen är industristandard sedan många år. Tekniker är lämplig för mätning av relevanta komponenter för optimering av förbränningsprocesser – NOx, CO, CO2, O2, i gasförbränning även CH4. Vid användning av alternativa bränslen som petrokoks eller sekundära bränslen förekommer till ökad grad komponenter som SO2, HCL och NH3. Det är mycket svårare att analysera dessa komponenter med kallextraktiv mätteknik. Komponenterna är vattenlösliga och förekommer som surt kondensat i gaskylaren. Det kan medföra korrosionsskador i hela analyssystemet.Varmextraktiv mätteknik Varmextraktiv mätteknik är mera exakt än kallextraktiv eftersom volymen för analysgasen inte förändras genom kondensation av vattenånga på sträckan mellan tappstället till analysatorn. Varmextraktiv processgasanalys har speciellt fördelar i alternativa bränslen. Eftersom det ständigt råder höga temperaturer, förhindras kondensationen och därmed filtreringen av SO2, HCL och NH3 effektivt. Dessa komponenter kan mätas när som helst och förorsakar inga korrosionsskador i analyssystemet. Kunskapen om koncentrationen av svavel- och klorförbindelser är extremt praktisk för att bättre kunna styra klorkretsloppet och snabbt kunna reagera på kritiska svavelhalter.
Passande analys för processoptimering vid varje behov
SCPS analyserar alla mätkomponenter som är relevanta för processoptimering och kvalitetssäkring.
Även varmextraktiv mätning är möjlig med SCPS – speciellt fördelaktigt vid alternativa bränslen.
Dina konkurrensfördelar: Med hjälp av flexibelt SCPS-analyssystem ökar energieffektivitet, produktkvalitet och anläggningstillgänglighet säkert på sikt.
Robusta sonder, raffinerade teknik
Kombinationen av motståndskraftigt material och tillämpningsoptimerad teknik möjliggör säkra exakta mätningar, även vid extrema villkor.
Långa användningstider i tuff miljö
SCPS-sonder kan även användas vid temperaturer upp till 1 400°C tack vare variabel kylning.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
SCPS förhindrar effektivt blockeringar i sondröret tack vare antistickrörelse och rotation.
Effektiv kyl- och rengöringsteknik i SCPS reducerar underhållsbehovet, minskar oplanerade stillestånd och sparar kostnader.
Omfattande service efter behov
Med SCPS erbjuder SICK en ”One-Stop-Shop”-lösning för processgasanalys. Alla systemkomponenter och tillhörande service kommer från samma ställe. Du har alltid stöd av en stabil och kompetent kontaktperson.
Planerat under med SICK Remote Service och Condition Monitoring
Med fjärråtkomst kan våra experter lösa många problem direkt, utan personlig närvaro.
Permanent övervakning av viktiga parameter upptäcker problemen i tid.
”One-Stop-Shop”-principen från SICK garanterar högsta systemtillgänglighet och minskar anläggningsstillestånd.
Applikationer
Downloads
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.