Översikt
Ett plus för effektiviteten och säkerheten i dina processer
Processgasanalyssystemet (PGA) METPAX300 innehåller den beprövade processgasanalysatorn MCS300P och lasersyretransmittern TRANSIC100LP. Systemet är optimalt för tuffa omgivningsvillkor i stålverk. Den vattenkylda provtagningssonden klarar temperaturer upp till 1 800 °C och är lämplig för mycket höga dammkoncentrationer tack vare ett innovativt cross-flow-filter. Analysskåpet i rostfritt stål kyls och spolas så att överhettning och dammpåverkan är utesluten. Den kontinuerliga mätningen av O2, CO och CO2, i kombination med övervakningen av vattenhalten, möjliggör en effektiv resursvänlig styrning av ljusbågsugnen och bidrar till anläggningssäkerheten på ett avgörande sätt.
I korthet
- Mycket noggrann mätning av O2, CO, CO2 och H2O. Upp till tre ytterligare gaskomponenter kan mätas samtidigt eller eftermonteras vid behov
- Optimalt anpassat till tuffa omgivningsvillkor i stålverk
- Extremt lågt underhåll och robust design