Processgasanalyssystem (PGA)

Effektivitetsökning genom processkontroll

Processgasanalyssystem (PGA) från SICK är värdefulla beståndsdelar av processtyrningen och kvalitetssäkringen inom de mest skilda branscher. Lång erfarenhet av gasanalys och moderna dataintegrations- och utvärderingsenheter är den perfekta grunden för ett måttsytt analyssystem för optimering av produktions- och förbränningsprocesser.

Filtrera enligt:

5 träffar:

Träffar 1 - 5 av 5

Vy: Galleri Lista
Atmosfären måste stämma
  • Certifierat enligt IECEx och ANZEx
  • Säker kontinuerlig mätning (24/7)
  • Automatisk mätpunktsomkoppling för upp till 40 modulärt utökningsbara mätpunkter
  • Automatiska larm och larmprotokoll
  • System i mobil standardcontainer
Jämför nu
Välj
Ett plus för effektiviteten och säkerheten i dina processer
  • Mycket noggrann mätning av O2, CO, CO2 och H2O. Upp till tre ytterligare gaskomponenter kan mätas samtidigt eller eftermonteras vid behov
  • Optimalt anpassat till tuffa omgivningsvillkor i stålverk
  • Extremt lågt underhåll och robust design
Jämför nu
Välj
Syremätning för varje applikation
  • Syretransmitter baserad på modern laserspektroskopi (TDLS)
  • Kompakt design, anpassad till varje användningsvillkor
  • Intuitiv användning och enkel installation
  • Kan kombineras med mätpunktsomkoppling
  • Flexibel för nästan varje applikation
  • Modulärt expanderbart
  • Finns med olika Ex-godkännanden
Jämför nu
Välj
Utrymme och skydd för mät- och analysteknik
  • Uppvärmning, kylning och ventilation (redundant på begäran)
  • Standardcontainer, 10 till 40 fot
  • Isolering och kvalitativ lackering (C5)
  • Brandlarms och brandsläckningssystem finns tillgängliga
  • Globalt industricenter-certifiering för standardmått
  • Lämpad för explosionsfarliga zoner
  • Jordbävningssäkra och brandsäkra versioner finns tillgängliga (F30, F60)
  • Specialkonstruktioner

Jämför nu
Välj
Gasanalys under tuffa förhållanden direkt vid roterugnen
  • Samtidig mätning av alla relevanta gaskomponenter som CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Robusta och kylda provtagningssonder, kan användas upp till 1 400 C och 2 000 g/m³ damm
  • Upp till 98 % tillgänglighet av hela systemet
  • Snabb service tack vare fjärrunderhåll
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 5 av 5