Objektdetekteringssystem
RAS Prime

Förarassistans för en containerhantering utan kollisioner

Din fördel

  • Reducerade reparations- och reservdelskostnader tack vare förhindrade kollisioner och olyckor
  • Maskiner är ständigt tillgängliga och medför en containerhantering utan störningar
  • Maskinens användningstid förlängs tack vare kollisionsvarning
  • Enkel installation och hantering tack vare integrerad installationsassistent
  • Självdiagnosfunktion och rapportering möjliggör enkelt systemunderhåll

Översikt

Förarassistans för en containerhantering utan kollisioner

Förarassistanssystemet RAS Prime (Reachstacker Assistance System) har utvecklats för en prisvärd efterutrustning på Reachstackers och Empty Container Handler. Det varnar för kollision med andra fordon och med hamninfrastrukturen, och stöder föraren i kritiska situationer, t.ex. när fordonet närmar sig containrar, pelare och kranar. Hinder som befinner sig inom ett definierat varningsområde visas på en display och föraren förvarnas. Detta gör det lättare att hålla säkerhetsavstånd mer exakt. Ett larm uppmärksammar föraren på en hotande kollision, och föraren kan då stoppa fordonet.

I korthet
  • Kollisionsövervakar hela området bakom fordonet
  • Varningssystem i 2 steg för att varna föraren för kollisioner och som utlöser en åtgärd i nästa steg
  • Hinder visas i en pekskärm
  • Säkerhetsavstånd är inställbara
  • Möjlighet att ignorera fellarm om föraren accepterar
  • Självdiagnos ger enkel felsökning och underhåll

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Matningsspänning24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    AnvändningsområdeHamn
    Omgivningstemperatur, drift–25 °C ... +50 °C
    FordonReach stacker, tomcontainer-hanterare
    ÖvervakningsområdeFordonets bakvagn, bak vänster, bak höger
    Varningszoner3
    Funktioner

    Akustisk och optisk kollisionsvarning

    Manövreringshjälp med visuellt stöd

    LeveransomfattningLMS151-10100S03, LMS151-10100S04, Operatörsdisplay, Monteringssats för användardisplay, Ethernet switch, Summer, USB-minne med bruksanvisning, Strömförsörjningskabel för LMS1xx (2 x), Anslutningskabel Ethernet för LMS1xx (2 x), Anslutningskabel Ethernet för display, Anslutningskablar för användardisplay
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads