Översikt
Inbyggt kollisionsundvikande för truckar
Med förarassistanssystemet Drive Assist System (DAS) omsätts integrerade varningsstrategier till kollisionsundvikande och stöd för föraren. Systemet erbjuder 270° omgivningsregistrering som anpassar sig specifikt efter fordonets användning. Genom att uppge polära koordinater kan säkerhetsutrymmet och därmed det nödvändiga avståndet mellan fordon och objekt bestämmas exakt. Direktintegrering av DAS i styrningen av truckar gör att olika larmsignaler och styrningsingrepp kan omsättas i verklighet, såsom att sänka hastigheten eller stoppa fordonet.
I korthet
- Konfigurerbar 270° omgivningsregistrering för skräddarsydda varningsstrategier
- Abstraktion av data genom segmentering av siktfältet
- Gruppering av skanningspunkter till objekten
- Clusterbaserad utvärdering, t.ex. filtrering
- Avläsning i polära koordinater
- CANopen och webbaserat gränssnitt