Objektdetekteringssystem
APS

Kollisionsfri pushback på rampen

Din fördel

  • Förhindrande av kollisioner och olyckor leder till mindre reparationskostnader och stilleståndstider
  • Effektiv och friktionsfri pushback-, omställning- och hangarkörning för hög tillgänglighet av flygplanstraktorer
  • Assistans och avlastning av föraren för säker manövrering av flygplanet
  • Identifiering av mobila och statiska hinder, utan användning av RFID-läsare
  • Färre felalarm genom varningsstrategi som kan anpassas efter situationen
  • Automatisk feldetektering och riktat underhåll genom självdiagnos
  • Enkel installation och hantering tack vare integrerad installationsassistent

Översikt

Kollisionsfri pushback på rampen

Förarassistanssystemet APS (Aircraft Protection System) är utvecklat för kostnadseffektiv efterinstallation i flygplanstraktorer. Det varnar tillförlitligt för kollisioner med andra markfordon och infrastruktur på flygplatsen och hjälper föraren vid pushback-, omställning- och hangarkörning. På en display visas alla hinder i närheten av flygplanet. När ett hinder detekteras i flygplanets omedelbara närhet får föraren en akustisk och visuell varning. På så sätt kan flygplanstraktorn stannas i tid och kollisioner förhindras.

I korthet
  • Visuell och akustisk varning
  • Integrerad identifiering av flygplanstyp och verklighetstrogen visualisering
  • Applikationsspecifik varningsstrategi baserad på flygplanets rörelse
  • Inställbara säkerhetsavstånd
  • Självdiagnosfunktion
  • Integrerad installationsassistent

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Matningsspänning24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    AnvändningsområdeFlygplats
    Omgivningstemperatur, drift–25 °C ... +50 °C
    Integrerad applikationFörarassistanssystem för pushback-, omställning- och hangarkörning på flygplatser
    FordonFlygplanstruckar utan dragstång
    ÖvervakningsområdeOmråde under dockade flygplan bakom flygplanstraktorn
    Varningszoner3
    Funktioner

    Akustisk och optisk kollisionsvarning

    Manöverassistent

    Identifiering av flygplanstyp

    Leveransomfattning2D-LiDAR-sensor LMS511, Monteringssats 1 för montering av LMS511, Monteringssats 2 för justering av LMS511 på monteringssats 1, Operatörsdisplay, Monteringssats för användardisplay, Ethernet switch, Summer, USB-minne med bruksanvisning, Strömförsörjningskabel (honkontakt-öppen) för LMS511 (20m), anslutningskablar för användardisplay (5 m), anslutningskablar för användardisplay (10 m), Ethernet-anslutningskabel (vinklad) för användardisplay (5 m), strömförsörjningskabel (honkontakt-öppen) för Ethernet-switch (10 m)
    Arbetsområde0,7 m ... 80 m
    Scanningsfrekvens25 Hz
    Vinkelupplösning0,25°
    Värme
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads