Kontinuerliga emissionsmätsystem (CEMS)

Överensstämmelse utan kompromisser
Kontinuerliga emissionsmätsystem (CEMS) från SICK levererar tillförlitliga mätvärden för myndigheternas miljöövervakning. Systemen uppfyller sedan många år de ställda kraven och möjliggör för användarna att även i framtiden ägna sig åt det väsentliga i den dagliga verksamheten utan problem.
Filtrera enligt:
5 träffar:
Effektiv och enkel mätning av emissioner
- Alla typiska avgasparametrar kan mätas (O2, CO, NOx, SO2)
- Utrustat med ett komplett provtagningssystem (mätgasprovtagningsfilter, mätgaskylare och en integrerad mätgaspump)
- MCERTS-certifierat
- Testat enligt EN 61000-6 och EMC och CE-märkt
- Mätvärdena matas ut analogt (4 ... 20 mA) eller digitalt (Modbus)
Tillförlitlig mätning av växthusgasemissioner
- Tillförlitlig mätning med låg mätosäkerhet.
- Automatisk omställning för upp till 5 mätställen
- Programpaket för beräkning och registrering av det totala drivhusgasutsläppet
- Genomflöde-, tryck- och temperaturmätning med IECEx-zon-1-enheter
- Tillgänglig som fristående skåp eller integrerat i MINESIC700 TBS
Det flexibla analyssystemet för process- och emissionsapplikationer
- Analysatorer och mätstorheter kan alltid efterinstalleras
- Finns i standardstorlek eller som platssparande Compact-variant
- Uppfyller kraven på en automatisk mätanordning enligt EU-standarder
- Mycket korta responstider tack vare mätgas-bypass
Utrymme och skydd för mät- och analysteknik
- Uppvärmning, kylning och ventilation (redundant på begäran)
- Standardcontainer, 10 till 40 fot
- Isolering och kvalitativ lackering (C5)
- Brandlarms och brandsläckningssystem finns tillgängliga
- Globalt industricenter-certifiering för standardmått
- Lämpad för explosionsfarliga zoner
- Jordbävningssäkra och brandsäkra versioner finns tillgängliga (F30, F60)
- Specialkonstruktioner
Kraftfulla, framtidssäkra CEMS för emissionsmätningar
- Kall-extraktivt analyssystem, testat enligt EN 15267 och EN 14181
- Plug-and-play-analysatormoduler med 24-V energiförsörjning
- Manöverenhet för visualisering av alla mätvärden och statusinformation i en monitor
- Externa sensorer kan anslutas via gränssnitt