Kontakt
Feedback

Gatewaysystem
TDC

Tänk på data – analysera och agera

Din fördel

  • Enkel, snabb, kostnadseffektiv och lönsam användning av data
  • Flexibel användning genom ett antal anslutnings - och kommunikationsmöjligheter
  • Framtidssäker tack vare öppna standarder
  • Högsta tillgänglighet av sensorer och maskiner genom realtidsövervakning med användardefinierade larm
  • Möjlighet till ökad produktivitet och effektivitet tack vare transparenta sensor- och processdata

Översikt

Tänk på data – analysera och agera

Gateway-systemet TDC (Telematic Data Collector) är en öppen IIoT-plattform för nätverksanslutning av sensorer och maskiner för en tillförlitlig nätverkskommunikation. Förutom dataöverföring till målplattformen via fast nät, mobilnät eller trådlöst nät möjliggör TDC förbehandling av data. Data kan analyseras och utvärderas lokalt (Edge Computing). Användardefinierade realtidslarm (sms-meddelanden) baserade på relevanta data kan ställas in via digitala in- och utgångar. Den transparens som uppnås beträffande process-, status och diagnosinformation möjliggör en ökning av produktiviteten och effektiviteten för industriprocesser. SICK erbjuder kundspecifika molnlösningar (SaaS).

I korthet
  • Öppen End-to-End-IIoT-arkitektur med stöd för Yocto Linux
  • Kompatibel med standardiserade gränssnitt och protokoll för datakommunikation
  • Konfiguration via webbläsarbaserat användargränssnitt
  • Användardefinierade realtidslarm
  • Indoor- och Outdoor-lokalisering

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Uppgifter

    Tillståndsövervakning

    Beståndsövervakning

    Utomhuslokalisering

    Användardefinierad realtidslarmning

    Indoorlokalisering

    Sensorer

    Accelerationssensor

    Magnetometer

    Termometer

    GPS
    Modem
    Seriell
    CAN-buss✔ / ✔ (2)
    UART
    Ethernet✔ (2)
    WLAN
    WPAN
    USB
    Intern dator180 MHz ARM Cortex-M4 / 1 GB, DD3, Dual-Core Cortex-A7 med Cortex-M4-coprocessor
    Internt minne32 MB, 256 kB SRAM / 16 GB
    OperativsystemFreeRTOS / Linux
    UppkopplingMobilnät (2G) / mobilnät (3G) / WLAN / WPAN / LAN
    LarmutgångPush-meddelande / push-meddelande eller användardefinierad åtgärd
    MonteringI fordon eller kopplingsskåp / i fordon eller kopplingsskåp (DIN-skena 35 mm × 7,5 mm enligt EN 60715)
    Vikt

    185 g

    180 g

    230 g

    Omgivningstemperatur, drift–20 °C ... +70 °C
    Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +85 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp