Förarassistanssystem

Kollisionsvarning med system

Säker och korrekt manövrering av industrifordon ställer höga krav på föraren. Förarassistans- och kollisionsvarningssystem från SICK hjälper i kritiska situationer. Om fordonet närmar sig ett annat fordon, omgivningen eller personer, varnar systemet i tid. Förarassistanssystem klarar även besvärliga och monotona uppgifter på bästa sätt.

Filtrera enligt:

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
3D-snapshot – två-ögon-princip för en effektiv användning utomhus
  • Avståndsvärden: 250 × 496 pixel och 2D-bild: 544 × 828 pixel
  • Stort temperaturområde från –40 °C till +75 °C
  • Robust hus: IP69K för sensorhuvudet
  • 2-i-1-lösning: vardera åtta 3D- och 2D-bilder per sekund
  • Intelligent bildbearbetning: Klassificering och positionsbestämning av objekt
  • Aktivitetsregistrering av senaste timmarna
Jämför nu
Välj
Aktiv kollisionsvarning för gaffeltrucken
  • Systemet aktiveras när backen läggs i
  • Varningskoncept: visuell trestegssignal och konfigurerbar summer med ljudsignaler på upp till 98 dB
  • Två anpassningsbara varningsfält per sensor
  • Övervakningsområdet kan utökas med en andra LiDAR-sensor TiM3xx
  • Kontrollenhet reglerar koppling och spänningsförsörjning
Jämför nu
Välj
Förarassistans för en containerhantering utan kollisioner
  • Kollisionsövervakar hela området bakom fordonet
  • Varningssystem i 2 steg för att varna föraren för kollisioner och som utlöser en åtgärd i nästa steg
  • Hinder visas i en pekskärm
  • Säkerhetsavstånd är inställbara
  • Möjlighet att ignorera fellarm om föraren accepterar
  • Självdiagnos ger enkel felsökning och underhåll
Jämför nu
Välj
Förarassistanssystem med aktiv kollisionsvarning för kommersiella fordon
  • Visuell och akustisk varning
  • Touchscreen-display med visning av fordonskontur och kritiska objekt
  • Inställbara säkerhetsavstånd och varningsfält
  • Komplett funktion med komplett hastighetsområde
  • Öppet gränssnitt för befintliga system via resultatprotokoll
  • Självdiagnosfunktion

Jämför nu
Välj
Inbyggt kollisionsundvikande för truckar
  • Konfigurerbar 270° omgivningsregistrering för skräddarsydda varningsstrategier
  • Abstraktion av data genom segmentering av siktfältet
  • Gruppering av skanningspunkter till objekten
  • Clusterbaserad utvärdering, t.ex. filtrering
  • Avläsning i polära koordinater
  • CANopen och webbaserat gränssnitt
Jämför nu
Välj
Kollisionsfri pushback på rampen
  • Visuell och akustisk varning
  • Integrerad identifiering av flygplanstyp och verklighetstrogen visualisering
  • Applikationsspecifik varningsstrategi baserad på flygplanets rörelse
  • Inställbara säkerhetsavstånd
  • Självdiagnosfunktion
  • Integrerad installationsassistent
Jämför nu
Välj
Förarassistans för detektering och mätning av en slåttersträng
  • Detektering av slåttersträng och utdata av absolut position för slåttersträngen med automatisk tvärreglering
  • Utdata av slåttersträngens volym med automatisk hastighetsreglering
  • Integrerad fordonsmodell för beräkning av korrekta egenrörelser
  • Integrerad funktion för egendiagnos
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 7 av 7