Tillbehör
Kontaktanslutningar och kablar
SSL-2J04-G05MR
6053217
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsgrupp | Kontaktanslutningar och kablar |
Tillbehörsfamilj | Anslutningskablar |
Anslutningstyp A | Kontakt, M12, 4-polig, rak, D-kodad |
Anslutningstyp B | Kontakt, RJ45, 8-polig, rak |
Färg, kontaktanslutning | Svart |
Material, räfflad mutter | Pressgjuten zink, förnicklat |
Åtdragningsvridmoment | 0,4 Nm |
Kabel | 5 m, 4 ledare, CAT5, CAT5e, PUR, halogenfri |
Material, mantel | PUR, halogenfri |
Färg, mantel | Grön |
Ledardiameter | 6,5 mm |
Ledartvärsnitt | 4 x 0,34 mm² |
Skärm | Skärmad |
Böjradie | | I rörligt tillstånd | > 5 x kabeldiameter vid fast dragning | Vid fast dragning | > 5 x kabeldiameter vid fast dragning |
|
Specificerad spänning | | | ≤ 50 V |
|
Strömbelastningsförmåga | 1 A |
Signaltyp | PROFINET |
Överföringsegenskaper | CAT5 |
Dataöverföringshastighet | ≤ 100 Mbit/s |
Torsionbelastning | ± 180° |
Torsionscykler | 1.000.000 |
Användningsområde | Olje-/smörjmedelsområde Robot |
IP-klassning | IP67 (M12), IP20 (RJ45) 1) |
Driftstemperatur | | I rörligt tillstånd | –40 °C ... +80 °C | Vid fast dragning | –40 °C ... +80 °C | Huvud | –25 °C ... +80 °C |
|
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ECl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Tekniska ritningar
Måttritning
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.