Smart Sensors from SICK
Filtrera enligt:
44 träffar:
Modulär dragvajergivare i miniatyrkonstruktion
- Mätsträckor: 1,25 m ... 10 m
- Modulärt mätsystem med ett stort urval av gränssnitt/mätsträckor
- Mycket litet, slimmat hus (55 mm ... 190 mm) med fjäder integrerad i mättrumman
- Lätt, men stöttåligt och temperaturtåligt plasthus
- Analoggränssnitt med teach-in-funktion på pulsgivaren
Mycket korta cylindersensorer med optisk inställningsindikering för grippers
- Ultrakort hus (12,2 mm) för applikationer i pneumatiska gripare och miniatyrcylindrar
- Passar i alla vanliga C-spår, t.ex. från Schunk, Zimmer, Festo eller SMC
- Kort, exakt kopplingspunkt, perfekt för applikationer med en liten slaglängd
- Kabel som är lämplig för kabelpaket
- IP-klassning IP68
- Gula lysdioder som optisk inställningsindikering och indikering av kopplingsstatus
- Driftindikering med hjälp av gröna LED
- IO-Link och automatiseringsfunktioner
Cylindersensorer med optisk inställningsindikering för T-spår
- Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och gripare med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
- Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
- Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
- Gula lysdioder som optisk inställningsindikering och indikering av kopplingsstatus
- Driftindikering med hjälp av gröna LED
- Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar
- IP-klassning: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link och automatiseringsfunktioner
Raketstarten inom objektdetektering
- Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
- BluePilot: optisk injusteringshjälp, inställning av räckvidden per tryck-vrid-komponenter med optisk räckviddsindikering eller via IO-Link
- PinPoint-LED: ljusintensiv röd sändar-LED
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnoser, Smart Tasks
- Vistal-hus: hög kemisk, termisk och mekanisk robusthet
Cylindersensor med två individuellt inställningsbara kopplingspunkter för T-spår
- Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
- Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
- Enkel inställning av två kopplingspunkter via teach-in-knapp
- LED:er för indikering av båda kopplingspunkterna
- Detektionsområde upp till 50 mm slaglängd
Positioneringsgivare för C-spår
- Positionssensor för direktmontering i C-spår på pneumatiska cylindrar
- Sensorvarianter med mätområden från 25 mm till 200 mm
- Analoga utgångar (för ström eller spänning), kopplingsutgång och IO-Link
- Montering med adaptrar för andra cylindertyper är möjlig (t.ex. rund cylinder)
Kraftfull prestanda i robust metallhus för krävande detekteringsarbeten
- Exakt autokollimationsoptik
- Ljuskällor: laser, PinPoint-LED, infrarött ljus
- MultiMode-funktion
- Linjeformad ljuspunkt för detektion av perforerade objekt
- ApplicationSelect-läge tillgängligt
- IO-Link och BluePilot för parameterinställning
- Diagnosfunktioner via IO-Link
- Robust metallhus av pressgjuten zink
Övervakar trycket bättre
- Stor display visar systemtryck, kopplingsstatus och kopplingspunkt
- Tre stora knappar och intuitiv menynavigering
- Mätområden för relativt tryck (vakuum och övertryck)
- Två från varandra oberoende kopplingsutgångar, alternativ analog utgång
- Installation på DIN-skena, vägg eller instrumentpanel
- Variant för läckdetektering
- IO-Link
Den rena lösningen
- Nivåmätning i hygieniska applikationer
- Manuell mätprob, kapbar, upp till 4.000 mm längd med Ra ≤ 0,8 µm (alternativt med Ra ≤ 0,4 µm)
- Processtemperaturer upp till 180 °C; processtryck upp till 16 bar
- CIP-/SIP-beständig
- Hög IP-klassning IP 67 och IP 69
- Utbytbara hygieniska processanslutningar
- 3 i 1: kombinerad display, analog utgång och binär utgång
- Fjärrmonterad elektronik med processanslutning, autoklaverbar
- IO-Link 1.1
Säker detektion av varje typ av objekt
- Det mest flexibla och kompletta utbudet av hybridsensorer
- Ny och intuitiv ljuslist
- Den bästa bakgrundsavbländningen inom branschen
- Identifiering av transparenta objekt med AutoAdapt-teknik
- VISTAL-hus
Raketstarten inom objektdetektering
- Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
- BluePilot: optisk injusteringshjälp, inställning av räckvidden per tryck-vrid-komponenter med optisk räckviddsindikering eller via IO-Link
- PinPoint-LED: ljusintensiv röd sändar-LED
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnoser, Smart Tasks
Kompakt 2D-LiDAR-sensor – kostnadseffektiv och kraftfull
- Räckvidd upp till 25 m
- Arbetsområde upp till 270°
- Vinkelupplösning från 1° till 0,33°
- HDDM/HDDM+-teknik för sömlös detektering av små objekt
- Hög okänslighet mot störande omgivningsljusljus upp till 80 000 lx
- IP-klassning upp till IP67
- Standardiserade kommunikationsgränssnitt
- Mycket låg effektförbrukning
Effektfull miniatyr-fotoceller för automatisering
- Smart sensorprestanda för nästa alla tillämpningar
- Huset finns i konstruktionerna ”Slim” eller ”Flat”
- Finns som hus i VISTAL® eller i rostfritt hus
- Ljuskälla: rött laserljus, infraröd-LED eller PinPoint-LED
- Smart Sensors med innovativa övervaknings- och diagnosfunktioner
- Intuitivt användarkoncept
Prestanda i VISTAL®-hölje
- Robust VISTAL®-hus
- PinPoint-LED eller laser
- Direktavkännande fotocell med räckvidder upp till 800 mm
- Reflektorfotoceller med autokollimationsoptik
- Sändare/mottagare-fotoceller med räckvidder upp till 60 m
- SIRIC-teknik
- Anslutningar: M8- och M12-kontakt, kabel samt även kabel med kontakt
- Hålmönster för M3- och M4
Mycket korta positioneringsgivare för grippers och miniatyrcylindrar
- Positionsfeedback med ett mätområde på upp till 50 mm
- Upp till 3 digitala kopplingssignaler
- 16 omkopplingspunkter via IO-Link (1108675–1108682)
- 8 omkopplingspunkter via IO-Link (1127842–1127849)
- Dynamic Teach-in för upp till 3 kopplingssignaler
- Aktivatordiagnosdata: kolvhastighet, cylinderslag, magnetfältsstyrka etc.
- Processdiagnosdata: temperatur, vibration, läge, max. acceleration
Presterande. Flexibel. Intelligent.
- Gränssnitt till molnet och PLC samt för kameror, belysning, LiDAR-scanner, (IO-Link-)sensorer och pulsgivare
- 4 Ethernet-portar (≤ 2,5 Gb/s)
- SICK Interface & Algorithm API och HALCON-bildbehandlingsbibliotek för behandling av sensordata och bild (beroende på typ)
- IP-klassning IP65 resp. IP20 (beroende på typ)
Flexibel ända ut i sondspetsen
- Nivåsensor för vätskor
- Inga mekaniskt rörliga delar
- Utbytbara och förminskningsbara stavsonder från 200 mm till 2 000 mm och trådsonder på upp till 4 000 mm
- Härdig mot avlagringar
- Processtemperaturer upp till 100 °C; processtryck upp till 10 bar
- 3 i 1: kombinerad display, analog utgång (enligt NAMUR NE 43) och binär utgång
- Hög IP-klassning, IP 67, roterbart hus och fjärrelektronik
- IO-Link 1.1
Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
- Hög anslutningsflexibilitet med 25 gränssnitt för Ethernet-baserade fältbussar, kameror, belysning, sensorer, pulsgivare och mer
- 8 Gigabit Ethernet-gränssnitt för snabb bildöverföring
- Fältbuss- och Ethernet-gränssnitt med kommunikationsprotokoll som OPC-UA och MQTT ställer förberedda data (Edge -Computing) till förfogande för styrningen och även för Cloud-hantering i parallell „Dual Talk“ och realiserar därmed nätverkslösningar i den digitala fabriken.
- Exakt synkronisering av ingångs- och utgångssignaler
- Styrning och försörjning av belysning
- IO-Link-Master-anslutningar
- IP-klassning IP 65
Exakta miniatyrfotoceller för användning i trånga utrymmen
- Hög kopplingspunktsprecision och utmärkt förhållande mellan storlek och räckvidd
- Mycket litet sensorhus: finns antingen som W2 Slim, eller W2 Flat
- Väl synlig, homogen ljuspunkt tack vare PinPoint-LED
- Inställningsmöjligheter via IO-Link-teknik
Enkel temperaturövervakning
- Stor display, IO-Link 1.1
- Programmeringsbara (oberoende av varandra) transistorutgångar PNP eller NPN, alternativ analog utgång 4 mA ... 20 mA eller 0 V ... 10 V
- Rund kontakt M12 x 1
- Mätområden –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-komponent, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
- Diverse monteringslängder och anslutningsgängor
- Korrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4571 i delar som kommer i kontakt med mediet
- IP-klassning IP 65 och IP 67
Cylindersensor med två individuellt inställningsbara kopplingspunkter för C-spår
- Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med C-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder
- Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
- Enkel inställning av två kopplingspunkter via teach-in-knapp
- LED:er för indikering av båda kopplingspunkterna
- Detektionsområde upp till 50 mm slaglängd
HF-transponder-identifiering med liten RFID-skriv-/läsenhet för närområden
- Läsning och skrivning av transpondrar enligt ISO/IEC 15693
- Konstruktionsformer: M18, M30 och 40 x 40 mm
- Läsavstånd_ upp till 80 mm
- IO-Link-gränssnitt: COM3-dataöverföringshastighet (230,4 kBaud), processdatastorlek 32 Byte
- Standard-IO-läge för drift som binär sensor
- Robust konstruktion enligt IP67
- Omgivningstemperatur: –25 °C till +80 °C
Den intelligenta nivåvakten för nästan alla vätskor
- Idrifttagning utan fyllning av behållaren och kalibrering av medium
- Okänslig mot vidhäftande smuts
- Processtemperatur upp till 150 °C
- Finns i två elektronikvarianter och IO-Link
- Rörförlängning upp till 1 200 mm
- Hygienutföranden med polerad yta, CIP- och SIP-tålig
- Hus i rostfritt stål 316L
- Mycket hög reproducerbarhet
Tryckfast och robust ultraljudssensor för beröringsfri nivåmätning
- Räckvidd: upp till 3,4 m, räckviddsbegränsning: upp till 8,0 m
- Trycktålig upp till 6 bar, temperaturbeständig upp till 85 °C
- PTFE-beskiktat membran och processanslutning GF D40 av PTFE
- Analog utgång omkopplingsbar mellan 4 mA ... 20 mA och 0 V ... 10 V
- Olika tillgängliga konstruktionsstorlekar
- Enkel hantering, även via Connect+
- IO-Link 1.1