Smart Fluid Power: enkel integration i hydraulik och pneumatik

30 okt. 2019

Fluid Power från SICK. Det är intelligenta sensorer och applikationer för hydrauliska och pneumatiska drivningar inom industrin. De bidrar till optimering av processer och till förbättrat värdeskapande inom många områden – även tack vare enkel integration vilket ger hög flexibilitet vid installation och hantering. Smart och blixtsnabb installation. Sensorernas intelligens visar sig även i deras flexibla hantering. Sensorerna integreras utan problem i alla vanliga gränssnitt som IO-Link, och plug and play är redan standard för Fluid Power-sensorerna från SICK.

Smart Fluid Power: Flexibility and easy integration in hydraulics and pneumatics
Smart Fluid Power: Flexibility and easy integration in hydraulics and pneumatics

På så sätt är det lätt att byta och underhålla sensorerna. Och även eftermontering av intelligenta sensorer från SICK är enkelt. Detta är av avgörande betydelse för ett brett spektrum av applikationer. Vad gäller pneumatiska aktorer t.ex., blir tekniska komponenter som grippers allt kompaktare vilket medför allt mindre plats för komplicerade sensorer. Samtidigt är behovet av tillförlitliga och lättintegrerade sensorer stort.

 

Magnetcylindergivare för alla installationsplatser inom pneumatik

Magnetcylindergivare från SICK passar perfekt i alla vanliga pneumatiska ställdon med C- och T-spår. De är noggrant avpassade för de olika spårtoleranserna. Tack vare det stora urvalet av magnetcylindergivare kan vi tillgodose alla behov för en mängd olika applikationer . Drop-in-montage, kort, kompakt och robust konstruktion med enorm hållkraft, kombiskruv, säker detektering av kopplingspunkter, sensorer med två inställbara kopplingspunkter samt universella montagemöjligheter med adaptrar visar klart att magnetcylindergivarna från SICK är utrustade för nästan alla installationsplatser och situationer.

Positioneringsgivare används även på pneumatiska ställdon och registrerar kolvens position direkt och beröringsfritt. Via analoga utgångar eller IO-Link levererar de kontinuerligt data för flexibla maskinkoncept och löser därmed även uppgifter som kvalitetsövervakning och processtyrning. Sensorerna monteras på cylinderns utsida och kan därmed installeras snabbt – även i befintliga anläggningar.

Magnetic cylinder sensors equipped for all installation locations and conditions in pneumatic systems
Magnetic cylinder sensors equipped for all installation locations and conditions in pneumatic systems

IO-Link-tekniken spelar en stor roll för den enkla integrationen i processen. Den möjliggör inställning av till- och frånslagsfördröjning, avläsning av temperatur eller räkning av kopplingscykler. Programmering via digitala gränssnitt och IO-Link möjliggör platssparande lösningar i grippers eller cylindrar med kort slaglängd utan att sensorpositionen måste ändras ännu en gång.

 

Maximal flexibilitet med tryck- och temperaturvakter

Men IO-Link är även grunden för enkel och snabb integration för andra Fluid-Power-sensorer. SICK har ett stort sortiment av sensorer som arbetar tillförlitligt i de mest skilda processer inom maskinkonstruktion och tillhandahåller ytterligare funktioner för maskinstyrningen via IO-Link.

Grundläggande mätning är nivå, tryck och temperatur, position och genomflöde. Deras användningsområde sträcker sig från verktygsmaskiner – spånavskiljande och spånfria – som t.ex. CNC-bearbetningscentra till hydrauliska pressar och mycket mer. Ett bra exempel är tryck- och temperaturvakterna PAC50, PBS och TBS. De erbjuder maximal flexibilitet beträffande utvärderingsmöjligheter och har både analoga utgångssignaler och digitala kopplingsutgångar.

 
Maximum flexibility with pressure sensor PBS
Maximum flexibility with pressure sensor PBS

Vid CNC-maskiner är listan lång på parametrar som ska mätas: olje- och kylsmörjmedelsnivåer, låspositioner eller kraften i klämmorna som håller fast arbetsstycken samt tillåtna driftstemperaturer i oljan eller skärvätskorna. Driftstemperaturen övervakas tillförlitligt av temperaturgivaren TBS. För tryckövervakningen skickar tryckvakten PBS digitala och/eller analoga signaler till styrningen. Tack vare IO-Link kan även svåråtkomliga sensorer konfigureras via Remote Access och tryckvärdena presenteras på maskinens användargränssnitt. Gränsnivåer i spåntransportören detekteras säkert med vibrationsnivåvakten LFV200. Och till sist har LFP Cubic fyra kopplingspunkter i en och samma sensor, vilket minskar den mekaniska komplexiteten och kostnaderna för de separata sensorer, som annars skulle behövas. Allt från samma ställe – det gör skillnaden.

Klicka på bilden för att förstora

 

Klicka på bilden för att förstora

 

Har du frågor?

Kontakta våra experter

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer