Digital Services for Integration
SICK Installed Base Manager

Registrerar installerad bas – snabbt, smidigt och översiktligt

Din fördel

  • Smidig registrering av installerad bas, även med flera ur personalen samtidigt
  • Appens översiktliga visning ger dig information om var enheterna och sensorerna används
  • Bygg upp en hierarki som avbildar din installerade bas
  • Den digitala avbilden av installerad bas går att använda som utgångspunkt för analyser som syftar till att öka effektiviteten
  • Den digitala avbilden av installerad bas är tillgänglig för behörig personal och är lätthanterad

Översikt

Registrerar installerad bas – snabbt, smidigt och översiktligt

Appen Installed Base Manager från SICK registrerar installerad bas snabbt, smidigt och med hög kvalitet. Appen ger en översikt över använda enheter och sensorer som går att uppdatera närsomhelst. Dessutom finns det möjlighet att direkt få upp annan produktrelaterad information om SICK-produkter. Den installerade basen är transparent för all behörig personal och finns alltid tillhands på smartphone. Registreringen och visualiseringen av installerad bas är första steget mot en digital tvilling.

I korthet
  • För Android och iOS
  • Lägga till resurser genom att scanna SICK-typskylten
  • Lägga till bilder av sensorer och maskiner
  • Tilldela maskiner och anläggningar sensorer
  • Hitta snabbt med sökfunktionen
  • Snabb access till tekniska data och produktinformation
  • GPS-positionering av resurser

Fördelar

Digital registrering av analoga resurser

Arbetet med Installed Base Manager-appen gör att du närsomhelst får överblick över installerad bas i stället för att du söker efter serienummer, platser eller datablad. Du registrerar själv dina enheter jättesmidigt; du behöver inga externtjänster.

Tidsbesparande registrering

Du registrerar nya enheter utan manuell inmatning i appen genom att bara scanna in SICK-enhetens typskylt
Det går även att lägga till och hantera externenheter i basen
Installed Base Manager hjälper dig att undvika dubbletter

Med Installed Base Manager får du en digital helhetsbild av dina produktionsresurser.

Förbättra översikten

Enhets- eller maskinbeskrivningar – den praktiska sökfunktionen gör att snabbt hittar vad du letar efter

Överblicken visar när de nya resurserna las in i din installerade bas
Det går att komplettera med individuell information som GPS-positioner und foton

Gratisappen Installed Base Manager ger dig överblick jättesmidigt. Du har alltid grundläggande enhetsinformation tillhands.

Använda datan

Ta reda på vilka SICK-enheter som redan är avskrivna i din installerade bas
Överblicken visar smidig statistik över SICK-produkternas ålder
Exportera uppgifterna och utarbeta egna analyser som du vill

Redan första analysen av installerad bas ger möjlighet till prestandaökningar.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Språk

    Tyska

    Engelska

    AnvändningsområdeRegistrering av basinstallationen
    Kompatibla produkterFör SICK- OCH externsensorer
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads