- Startsida
- Produktportfölj
- SICK IntegrationSpace
- Startsida
- Produktportfölj
- SICK IntegrationSpace

En ny dimension i sensorernas värld
Transparens, effektivitet, produktivitet
Omvandla tillgängliga data till mervärde, använd dina data mer målmedvetet. Anpassa Digital Solutions enligt dina individuella behov och skapa transparens.

Redigera dina Digital Twins
Allt med en musklickning
SICK AssetHub har den nödvändiga grunden för alla Industri 4.0-strategier. Hantera Digital Twins från alla enheter eller anläggningar i ett företag oavsett tillverkare. Få en interaktiv översikt över dessa resurser och hitta alltid viktiga information och dokument längs livscykeln.

Skapa PLC-funktionsblock
Stödjer alla tillverkares IO-Link-enheter
Function Block Factory (FBF) möjliggör generering av PLC-funktionsblock baserat på en IODD, oberoende av enhetstyp eller tillverkare. De generade funktionsblocken underlättar läsning och skrivning av IO-Link-enhetsparametrar.

Ett programverktyg för alla IO-Link-enheter
Smidig integrering av enhetsdata i Industri 4.0-tillämpningar
FieldEcho® bildar bron mellan IO-Link-enheter och Industri 4.0-tillämpningar och skapar på så sätt mer datatransparens i tillämpningen. Ett ytterligare plus: det krävs inte längre någon tidsödande programmering. Börja nu.

Överför dina sensordata till molnet
SICK LiveConnect är standarden för en live dataanslutning från sensor till molnet
Använd en säker och enkel möjlighet att överföra sensordata online. Digital Service förenar en sensor-app och en molninstans till en ny produkt.

Registrera enkelt dina enheter digitalt via app
Digital registrering av reella resurser
Spar tid med appen och registrera dina resurser. SICK Installed Base Manager ger väldigt smidig och okomplicerad registrering inklusive serienummer, positioner eller foton. All produktinformation är bara några klick bort. Så du får snabbt rätt produktinformation om resurserna tillhands.

Kontinuerlig tillståndsövervakning för sensorer och maskiner
Övervaka och öka effekt
Monitoring Box från SICK är början på din Industri 4.0-värld. Lösningen ger dig virtuell access till sensorer och maskiner och gör dem bättre för varje dag i löpande drift. Historikvy och loggbok gör att du inte missar några händelser eller utvecklingar. Monitoring Box övervakar företagets alla integrerade enheter digitalt och får fram hundratals med sensor- och maskinuppgifter som blir länkade vidare till dig, om du vill det.

Få reda på morgondagens data redan idag
Smarta prognoser baserade på dina uppgifter
Predictive Services gräver fram rena skatter ur databergen. Condition Monitorings historik blir dataanalyserad för att få fram smarta förutsägelser med applikationsspecifika modeller. Det ökar inte bara tillgängligheten av anläggningen, utan ger även hållbart bättre produkt- och processkvalitet.








Välj din lösning
Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer
16 träffar:
Träffar 1 - 8 av 16
- 01
- 02
- Årlig programkostnad som procentsats av inköpspriset för all Feature-för-feature-utveckling
- Du kan lägga till extrafunktioner och nya licenser i planen efter det ursprungliga köpet
- Priority support channel
- Använd förmånliga utbildningar och idrifttagning, når sådana finns tillgängliga
Den snabbaste vägen till datavisualisering av säkra laserscannrar
- Realtidsvisualisering av skyddsfält och mätdata på HMI:er och datorer
- Avläsning och visning av den säkra laserscannerns händelseminne
- Direktåtkomst till diagnos- och enhetsinformation
- För Windows-baserade SCADA-system (t.ex. WinCC från SIEMENS) och Windows-datorer
- Enheter som stöds: microScan3 och outdoorScan3
- Visualisering av säkerhetssystem
- Realtidsvisning av systemstatus, fel, KPI:er
- Registrering och analys av säkerhetsrelevanta händelser
- Webbläsarbaserat användargränssnitt för visning av HMI:er, datorer, surfplattor etc.
- Kontrollpanel för administration av flera säkerhetssystem
- Användaradministration för åtkomsträttigheter
- Installera direkt i RFU62x eller RFU63x med MicroSD-minneskortet och kopieringsskydd
- Administrera upp till 1 000 transpondrar
- Decentral databas på RFID-skriv-/läsenhet RFU62x eller RFU63x
- Decentral administration av tillträdesbehörigheter för personer eller tillfartsbehörigheter för fordon
- Lämpad för Xilinx-, Altera- och Lattice-FPGAs
- Säkert motor-feedback-gränssnitt till säkerhets-integritetsnivå 3
- Anslutning av FPGAs via EMIFA-, SPI-gränssnitt eller kundspecifikt gränssnitt
- Det finns säkra och osäkra programversioner
- Framtagning av individuella funktionsblock
- Stöder de vanligaste PLC-systemen
- Kompatibilitet med alla tillverkares IO-Link-enheter
- Val av relevanta IO-Link-enhetsparametrar
- Robust sammanställning och visualisering av SICK-sensordata
- Modernt användargränssnitt som anpassar sig till respektive plattform
- Data Analysis Package baserat på tider, läshastigheter och streckkodstyper
- Enkel installation och parameterinställning
- Tidsbegränsad utvärderingslicens finns
- Säker dataregistrering med intelligenta sensorer från SICK
- Kraftfull effektiv dataanalysfunktion
- Modernt interaktivt användargränssnitt
- Säker datalagring, -avsökning och -visualisering
- Enkel installation och parameterinställning
- Tidsbegränsad utvärderingslicens finns tillgänglig
Träffar 1 - 8 av 16
- 01
- 02