Översikt
Förbered dina enheter för SICK AppSpace
Mjukvaruprodukten SICK AppEngine integrerar enheter som industridatorer eller styrningar i Eco-systemet SICK AppSpace och gör dem programmerbara. På så sätt utökar SICK AppEngine portföljen med programmerbara enheter som kan användas med SICK AppSpace. Med hjälp av Eco-systemet genomförs sensorapplikationer effektivt baserat på individuella SensorApps och med SICK AppEngine, oberoende av applikationsområde eller sensorteknik. SICK AppEngine innehåller en samling kraftfulla programbibliotek och erbjuder applikationsutvecklare en enhetlig API-struktur för en mängd olika funktioner. Med dessa funktioner kan man lösa sensor- och dataapplikationer snabbt och kostnadseffektivt.
I korthet
- Många funktioner med över 3 000 API:er för sensordatabehandling, sensorkommunikation och integration
- Många olika säkerhetsfunktioner
- REST-kompatibilitet för alla API:er
- Webbaserat användargränssnitt på integrerad webbserver
- Sömlös integration i Eco-systemet SICK AppSpace
- Tillgänglighet för ytterligare enheter på förfrågan