SICK AppSpace SensorApps
Hermes Standard Solutions

Implementering av Hermes-standarden på ett enkelt sätt

Din fördel

  • Enkel och tillverkaroberoende integration av maskiner med SMEMA-gränssnitt i Hermes-standarden
  • Minskade investeringskostnader när man uppdaterar en linje med SMEMA-gränssnitt till Hermes-standard.
  • Intuitivt användargränssnitt för enkel och flexibel konfiguration av Hermes-kommunikation
  • Kundspecifika anpassning och expansion tack vare ett flexibelt koncept med maskinvara och SensorApp
  • Hög industrilämplighet på maskinvarukomponenterna

Översikt

Implementering av Hermes-standarden på ett enkelt sätt

Hermes-standarden, under beteckningen industri-PC-HERMES-9852, är ett modernt maskin-till-maskin-kommunikationsprotokoll som är skräddarsytt för kretskortsmonteringslinjer. Som en del av resan mot industri 4.0 är Hermes-protokollet en grundläggande byggsten som det tidigare standardgränssnittet SMEMA inte kan omsätta i verkligheten. En avbrottsfri användning av Hermes-standarden möjliggör en högre automatisering av linjestyrning och kontinuerlig spårbarhet av kretskort. SICK erbjuder Hermes SMEMA Connect en skalbar lösning för eftermontering av maskiner med SMEMA-gränssnitt, så att dessa kan fungera tillsammans med maskiner som har Hermes-gränssnitt på en kretskortsmonteringslinje.

I korthet
  • Översättning av SMEMA-signaler till Hermes-rapporter
  • Tillverkaroberoende integration av maskiner med SMEMA-gränssnitt i Hermes-linjer
  • Integration av identifieringssensorer för registrering och tillhandahållande av board-ID:n och magasin-ID:n
  • Vertikal kommunikation via industri-PC-CFX, MQTT, OPC UA, REST på förfrågan
  • Webbaserat användargränssnitt för konfiguration av applikationer

 

Hermes Standard Image

The Hermes Standard Nonstop

ENKEL EFTERINSTALLATION AV SMEMA-ANLÄGGNINGAR

Läs mer

Fördelar

SICK som tillförlitlig lösningspartner vid implementering av Hermes-standarden

Med Hermes Standard Solutions erbjuder vi helhetslösningar för att integrera dina maskiner i Hermes-standarden. SICK har alla produkter och tjänster som du behöver för att planera och implementera dessa lösningar, från rådgivning till nödvändiga komponenter, installation och kundtjänst.Du kan antingen utföra installationen helt själv efter en snabb genomgång eller så kan någon av SICK:s återförsäljnings- eller serviceenheter världen runt göra det åt dig. Vi ger dig råd på plats, var du än befinner dig, för att förverkliga dina individuella applikationslösningar.

SICK erbjuder alla nödvändiga komponenter och tillhörande tjänster.

Som medlem i Hermes Standard Initiative och etablerad sensorleverantör är vi experter på integration av Hermes Standard.
Våra globala återförsäljnings- och serviceenheter hjälper dig med smidig installation och enkelt underhåll för din lösning.

Med den tillförlitliga och skalbara Hermes Standard Solution från SICK kan du sömlöst integrera maskiner med SMEMA-gränssnitt i kretskortsmonteringslinjer där maskiner med Hermes-gränssnitt också arbetar.

Intuitivt användargränssnitt för flexibel konfiguration

Hermes Standard Solutions baseras på SensorApps från SICK. Dessa kan konfigureras för att passa din användning med hjälp av ett intuitivt, webbaserat användargränssnitt. Eco-system SICK AppSpace gör det snabbt och enkelt att anpassa och utöka SensorApp-funktionerna för att möta dina specifika krav. Lösningarna gör det möjligt att integrera SICK-identifieringsenheter för registrering av board och magasin-ID:n och integrera informationen i Hermes-protokollet. Detta gör att din produktion blir transparent och spårbar.

Enkel och flexibel konfiguration av applikationen i ett intuitivt, webbaserat användargränssnitt

Alternativ integration av identifieringsenheter i Hermes-kommunikationsnätverket

Kundspecifika anpassningar och expansioner som stöder vertikala kommunikationsprotokoll

Maximal flexibilitet och ett intuitivt användarkoncept möjliggör snabb utrustning av olika maskintyper med Hermes Standard.

Kompatibla produkter

Produkter

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Arbetsuppgift

    Utväxling från Hermes till ELS för uppströmsuppkoppling och utväxling från ELS till Hermes för nedströmsuppkoppling.

    Utväxling av SMEMA N+1 och SMEMA N-1 signaler enligt IPC-SMEMA-9851 till industri-PC-Hermes-9852-uppströms- och nedströmsmeddelanden.

    Språkengelska
    Kompatibla produkter

    SIM1012

    SICK AppEngine (x64)

    Minimal bildskärmsupplösning1.366 px x 768 px
    Kompatibla webbläsareGoogle Chrome (version 49 eller högre)
    Hermes versionHermes Standard IPC-Hermes-9852 Version 1.2
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads