Kontakt
Feedback

SICK AppSpace – fritt utrymme för dina idéer och lösningar

På videon: hur fungerar SICK AppSpace?

Är det tidsödande, knepigt eller till och med omöjligt att hitta en lättanvänd sensorlösning specifikt anpassad till dina krav? Inte med Eco-systemet SICK AppSpace där applikationsutvecklaren själv bestämmer lösningen. Smarta mjukvaruverktyg, kraftfulla, programmerbara enheter och ett dynamiskt utvecklar-community lägger grunden till individuella sensorlösningar. Det öppnar upp för helt nya och anpassade bidrag till automatiseringen. Ta steget in i framtiden och Industri 4.0 med oss.

Fördelar

  • Stor investeringssäkerhet tack vare Eco-system som ger ett brett SICK-enhetssortiment
  • Snabb och effektiv framtagning av skräddarsydda sensorappar specialanpassade till dina krav
  • Stor flexibilitet tack vare stor frihet vid sensorapputvecklingen
  • Mindre utvecklingsinsats eftersom sensorapparna går att återanvända på olika programmerbara enheter
  • Kompetent service av utvecklare för utvecklare via SICK:s supportportal
  • Erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra medlemmar tack vare automatisk access till SICK:s AppSpace Developers Club
  • Riskfritt insteg med gratis 90-dagars provlicens

 

Mjukvaruverktyg och programmerbara enheter

Med SICK AppSpace tar du helt enkelt själv fram konfigureringen för din tillämpning. SICK AppStudio ger dig ett stort funktionsutbud att välja från. Du hanterar dina egenskapade sensorappar med SICK AppManager och överför dem till programmerbar SICK-hårdvara. Det finns för tillfället programmerbara SICK-enheter inom områdena vision, LiDAR och RFID. Sortimentet kompletteras ständigt med enheter för ytterligare sensortekniker.

 

I praktiken – inlägg i SICK Sensor-bloggen

SicoCam Image

Cutting-edge technology - SicoCam with SICK AppSpace

Thanks to the InspectorP65x programmable camera and SICK AppSpace, manual measurement of raw chipboards is a thing of the past.

More in the SICK Sensor Blog

Forma framtiden gemensamt – ett kraftfullt utvecklar-community

SICK Appspace Developers Community
 

En värdefull gemenskap med många fördelar – det är SICK:s AppSpace Developers Club. Köper du en SICK-AppStudio-licens, så blir du automatiskt medlem i ett år och kan utnyttja de attraktiva Club-fördelarna. Dessutom ger dig medlemskapet inträde till årliga SICK AppSpace Developers Conference. Förutom intressanta föredrag och produktdemonstrationer kan du även aktivt bidra till vidareutvecklingen. SICK:s supportportal stöttar dig i det dagliga arbetet genom tillgången till en omfattande informationsplattform.

Ta reda på mer

SICK AppSpace Logo
SICK AppSpace Logo

Informationsgrafik: Snabb förklaring av SICK AppSpace

Download (.jpg)

Självstudieguider och fler videofilmer på YoutubeMer

Har du frågor eller vill du ha individuell rådgivning?

Kontakta oss 

AppSpace öppnar upp för Industri 4.0

SICK:s sensorblogg Driving your industry 4ward

Upp