Kontakt
Feedback

Produkt- och systemsupport
Telefonsupport

Tillgänglig snabbt och när som helst

Din fördel

  • Tids- och kostnadsbesparande: snabb, målinriktad analys och felåtgärd via telefon
  • Kort reaktionstid: tekniker och ingenjörer med hög kompetens står hela tiden till förfogande
  • Internationellt: står till förfogande på respektive språk i länder med SICK-dotterbolag och filialer

Översikt

Tillgänglig snabbt och när som helst

SICK erbjuder en kostnadsfri telefonsupport gällande tekniska ämnen på vanlig, lokal kontorstid. Frågor om SICK-produkter kan på så sätt snabbt besvaras via telefon. Erfarna specialister står till förfogande för detta – i hela världen och på respektive språk.

I korthet
  • Kostnadsfri telefonsupport på vanlig kontorstid
  • Kompetenta kontaktpersoner
  • Internationellt tillgängliga

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

SICK AB
Botkyrkavägen
143 30 Vårby
+46 10-110 10 00
sick@sick.se

SICK AS

Baker Østbys vei 5
N-1351 RUD
+47 67 81 50 00
sick@sick.no

 

Downloads

Upp