Kontakt
Feedback

Produkt- och systemsupport
Reparationer

Tillförlitligt och ekonomiskt

Din fördel

  • Snabbt och tillförlitligt: reparation och kontroll genom SICK
  • Kostnadsbesparing: billigare än en ny enhet eller utbytesenhet
  • Förhindra systematiska störningar: anvisningar om förebyggande åtgärder
  • Ingen komponentförändring: originalenheten med samma serienummer och specifika (post-)beteckningar bibehålls efter reparationen
  • Individuell anpassning: leverans av en specifik Firmware-status möjlig
  • Omfattande kontroll: inklusive anslutningstillbehör (om bifogat)

Översikt

Tillförlitligt och ekonomiskt

Störningar på komponenterna och därmed även anläggningsstopp har ofta många olika orsaker. SICK hjälper snabbt och tillförlitligt till vid åtgärd av dessa störningar och ger målinriktade anvisningar om förebyggande åtgärder, så att störningarna i framtiden inte längre kan uppstå. Som tillverkare av sensorer reparerar SICK enheterna och testar dem sedan som nya enheter – naturligtvis utan kostnad vid garantifall. Om det är extra bråttom kan dessa arbeten även genomföras som expressreparation. Efter en genomförd reparation får kunderna tillbaka sina originalkomponenter, i vanliga fall uppdaterade och inklusive deras (post-)beteckning och ev. applikationsspecifika parametrar. Med SICK LifeTime Services är en reparation av sensorerna ett ekonomiskt alternativ till en ny enhet eller utbytesenhet.

I korthet
  • Identifiering av orsaken till störningen, reparation och byte av de defekta komponenterna
  • Kontroll av alla säkerhetsrelevanta egenskaper
  • Reparationsutlåtande med avseende på defekta komponenter
  • Expressreparation (tillval)
  • Programuppdatering, modifiering och ombyggnation (tillval)
  • Detaljundersökning av stopporsakerna och anvisningar om förebyggande åtgärder (tillval)
  • Återställning av applikationsspecifika enhetsparametrar (tillval)

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp