Säkra styrningar

Enkla styrningar, lätta att hantera

Säkra styrningar från SICK stöder en enkel, flexibel och skalbar lösning för att uppnå en intelligent maskindesign. Flexi säkra styrningar bilden modulär maskinvaru-plattform utan användning av ett komplext program. De är användarvänliga och tillåter en mycket enkel integrering av komponenter för säker styrning. Den kompakta designen i denna säkra styrning är lämplig för ett antal applikationer.

Filtrera enligt:

3 träffar:

Träffar 1 - 3 av 3

Vy: Galleri Lista
Safety under control – kompakt, enkel och effektiv
  • Programmerbar säkerhetsstyrenhet med en modulär hårdvaruplattform
  • Kraftfull Safety-over-EtherCAT®-bakplanbuss
  • Användarvänlig kåpa med smal konstruktion
  • Intuitiv konfigurationsprogramvara Safety Designer
  • Datakommunikation i vanliga fältbussystem
  • Säker seriekoppling med Flexi Loop
Jämför nu
Välj
Den säkra styrningen som kan programmeras via mjukvara
  • Säkerhetsstyrning med modulär maskinvaruplattform
  • Spara konfigurationen i systemstickkontakten
  • Säkert styrningsnätverk med Flexi Line
  • Säker seriekoppling med Flexi Loop
  • Säker övervakning av drivanordningar
  • Säker analogvärdesövervakning
  • Licensfritt konfigurationsprogram Flexi Soft Designer
Jämför nu
Välj
Effektiv säker styrning, enkel att hantera
  • Vridströmbrytare för enkel funktionsinställning
  • Modulärt expanderbart
  • Direkt kabeldragning med varje typ av sensor
  • Logiska länkar: AND, OR, muting, bypass, återställning, övervakning av externa enheter
  • Integrering av alla vanligt förekommande fältbussar
  • Integrerad, säker Flexi Loop-seriekoppling
  • Speciella muting-moduler uppfyller alla krav för en anspråksfull muting-applikation
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 3 av 3