Säkerhetsrelän

Passande säkerhetsreläer för varje applikation

Det breda sortimentet av säkerhetlösningar från SICK - allt från enkanaliga nödstoppsknappar till säker laserscanner med PNP-utgångar - kan anslutas till säkerhetsreläer. Säkerhetsreläer är idealiska för en flexibel och lönsam maskinintegrering. Det omfattande säkerhetsportföljen från SICK erbjuder passande lösningar för nästa alla applikationer.

Filtrera enligt:

3 träffar:

Träffar 1 - 3 av 3

Vy: Galleri Lista
Mutingsignalomvandlare för M4000 Advanced
  • Anslutning av 2 till 4 mutingsensorer, extern mutinglampa, återställnings- och overridemanöverdon, bandstoppsignal
  • Funktioner: samtidighetsövervakning, övervakning muting totaltid, övervakning av sensor bortfall, sensortest, delvis avbländning, mutingslut genom beröringsfri skyddsanordning, integrerad override
Jämför nu
Välj
Funktionsutökning för C4000
  • C4000 Standard: bypass, driftsättsomkoppling, taktkörning
  • C4000 Advanced: bypass, driftsättsomkoppling, taktkörning
  • C4000 Fusion: bypass, driftsättsomkoppling
  • C4000 Palletizer: bypass, driftsättsomkoppling
  • C4000 Entry/Exit: bypass, driftsättsomkoppling
Jämför nu
Välj
Utvärderingsenhet för enstråliga ljusbommar L4000 system
  • Återstartspärr
  • Övervakning av externa enheter (EDM)
  • Kaskad av enstråliga ljusbommar
  • Snabb responstid
  • Smalt hus
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 3 av 3