Säker seriekoppling
Flexi Loop

Kostnadsbesparande säker seriekoppling med diagnos

Din fördel

  • Säker seriekoppling med säkerhetsbrytare och säkerhetssensorer med blandade OSSD-utgångar minimerar kablagearbetet och antalet ingångar för säker styrning och sparar därmed kostnader
  • Enkel uppdatering av befintliga maskiner
  • Enkel kalkyl av Performance Levels sparar tid eftersom Flexi-Loop-kedjan övervakar varje sensor separat
  • Användarvänlig tack vare snabb och enkel konfiguration
  • Användbar över långa avstånd
  • Detaljerade diagnoser – Vem har kopplat och varför? – minimerar stilleståndstider i anläggningen
  • Problemfri integrering i anläggningen och kommunikation med säker styrning från SICK
  • Detaljerad statusinformation till Flexi-Loop-komponenterna, diagnostillbehören och säker styrning möjliggör en okomplicerad och snabb fältdiagnos

Översikt

Kostnadsbesparande säker seriekoppling med diagnos

Flexi Loop ger säker seriekoppling av upp till 32 säkerhetssensorer med hänsyn till högsta Performance Levels, PL e. Oberoende av tillverkare, kan säkerhetsbrytare och säkerhetssensorer med blandade OSSD-utgångar användas. För varje sensor eller brytare finns detaljerad diagnos-information. Integrerade kopplingssignaler möjliggör anslutning av låsningar, knappar och lampor. Alla sensorer spänningsförsörjs direkt via Flexi Loop. Oskärmade standardkablar med M12-kontakter används. Resultatet är att Flexi Loop garanterar högsta säkerhetsnivå. Säker seriekoppling reducerar kablagearbetet och sparar säkerhetsingångar i kopplingsskåpet. Dessutom säkerställs genomgående diagnos av samtliga dörrar, nödstoppsknappar och sensorer. Den kompletta säkerhetsapplikationen anpassas till kundens behov i kombination av Flexi Soft och Flexi Classic och uppgiften är löst på ett kostnadsbesparande sätt.

I korthet
  • Säker seriekoppling av 32 sensorer med upp till 100 m per segment med hänsyn till Performance Levels PL e
  • Kompatibel med sensorer från alla tillverkare
  • Detaljerad diagnosinformation
  • Integrerade standardingångar och -utgångar
  • Spänningsförsörjning av sensorerna inklusive
  • Oskärmad standardkabel med M12-anslutningsteknik
  • IP-klassning IP65 och IP67
  • Intelligent tillbehör för fältdiagnos och idrifttagning

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    SäkerhetsnivåPL e, SIL3, SILCL3
    Lämpliga för

    Flexi Classic

    Flexi Soft

    Anslutning säkerhetsinstrument

    För säkerhetssensor med tvåkanaliga OSSD-utgångar

    För tvåkanalig, ekvivalent elektromekanisk säkerhetsbrytare (EMSS)

    Sammanställning av en Flexi-Loop-kedja

    Modulär

    1–32 Flexi-Loop-noder

    0–∞ Flexi-Loop-tillbehörsnoder

    1 Flexi-Loop-terminator

    IP-klassningIP65, IP67
    Omgivningstemperatur under drift–25 °C ... +55 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads