Tillförlitlig detektion av förpackningar

Förpackningarna måste vara tillförlitligt beräknade och räknade på transportbandet vid matning. Därför blev produkterna separerade tidigare. MultiTask-ljusbom DeltaPac (WTD20E) beräknar förpackningarna på transportbandet även vid små avstånd emellan. Detektionen sker oberoende av förpackningens färg och yta. Detta möjliggör beröringsfri, förslitningsfri och tillförlitlig räkning. MultiTask-ljusbom DeltaPac kräver alltså ingen separering. På så vis försvinner omständlig mekanik på matarsträckan.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Människans seger över tomrummet
    • Delta-S-Teknologi®, fyra PinPoint-2.0-LED och två energivågor, kombinerade med SIRIC® och distansmätning
    • Detektera av objektkonturer med radier upp till 20 mm, oberoende av riktning
    • För bandhastigheter upp till 3,0 m/s eller produktionskapaciteter upp till 200 000 förpackningar per timme
    • Förkonfigurerade sensorer eller den individuella inställningen av fyra driftslägen via IO-Link
    • Kompakt hus (42 mm x 42 mm x 45 mm) med IP 67