Exakt detektion av positionsvärden

Den 3-axlade portalroboten plockar en kartong på transportbandet och för den till nästa processmoment. Det är viktigt att de nödvändiga rörelserna för processpositioneringen sker med stor noggrannhet. Absolutgivare AFS/AFM60 EtherCAT® precisionsmäter transportbandets absolutposition och hastighet med hög upplösning.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Intelligent, effektiv, exakt
    • Högupplöst absolut-pulsgivare med upp till 30 bitar (AFM60) eller upp till 18 bitar (AFS60)
    • Klämfläns, servofläns, hålaxel
    • Anslutningstyp: 3 x M12-kontakt, axiell
    • Kommunikationsgränssnitt: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
    • Roterande axelfunktion
    • Diagnosfunktioner
    • Statusvisning via 5 lysdioder