Flexibel detektion av tryckta markeringar för att identifiera skärpositionen

Lindningsmaskiner använder upprullat förpackningsmaterial där tillskärningsläget är markerat med ett tryckmärke på folien. Tryckmärkesidentifieringen är nödvändig för att undvika utstick och öka produktiviteten. KTS-kontrastgivarna identifierar gråtonerna mellan markeringarna och det matta, glänsande eller transparenta underlaget även vid höga hastigheter.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Innovativ TwinEye-Technology för bättre kontrastdetektering
    • TwinEye-Technology för ökat skärpedjup och räckviddstolerans
    • 50 kHz kopplingsfrekvens och 5 μs jitter
    • Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett stort dynamikområde
    • 7-segments display
    • Färgläge
    • Monteringsfeedback
    • IO-Link och automatiseringsfunktioner
    • Flexibel sensorinställning tack vare olika sensorparameter