Exakt detektering av tryckmarkeringar
Förpackningsmaskiner använder ihoprullade förpackningsmaterial som t.ex. folie. För att skära av dem på rätt ställe är skärläget markerat med en tryckmarkering på folien. För att säkerställa optimal sensorfunktion och undvika avvisningar vid omformning av folier är snabb och exakt sensorjustering under omvandling viktig. Smart Sensor KTS Prime kontrollerar ständigt sensorns korrekta justering med tryckmärken på folierna under omvandlingen och rapporterar aktuell anpassningskvalitet till en panel som är ansluten till maskinen via den integrerade displayen och dessutom via IO-länk. Det innebär att korrekt justering av sensorn kontinuerligt kan övervakas även under drift.