Tillbehör
Kontaktanslutningar och kablar

SBO-02F12-SM1
6053172
Styck
Länk
    • Tekniska data
      TillbehörsfamiljT-fördelare
      Anslutningstyp AHonkontakt, M12, 5-polig, A-kodad
      Anslutningstyp BHonkontakt, M12, 8-polig, A-kodad
      Anslutningstyp CKontakt, M12, 8-polig, A-kodad
      KapslingsfärgSvart
      Skärmning huvudOskärmad
      Specificerad spänning≤ 30 V DC
      Strömbelastningsförmåga4 A
      AnvisningKontakt M12, 8-polig, på 1x honkontakt M12, 8-polig, på 1x honkontakt M12, 5-polig, för anslutning av en PLC
      Driftstemperatur–30 °C ... +90 °C
      IP-klassningIP67 1)
      Driftstemperatur
      Huvud–30 °C ... +90 °C
      • 1) Endast i skruvat tillstånd med motsvarande motstycke.

    Tekniska ritningar

    SBO-02F12-SM1
    Måttritning SBO-02F12-SM
    SBO-02F12-SM1
    Anslutningstyp
    SBO-02F12-SM1
    Anschlussschema T-fördelare