Säkerhetslaserskanner för automatisering i utomhusmiljöer
outdoorScan3
Även vid kraftigt regn fungerar den säkra laserscannern tillförlitligt. Men vad exakt innebär ”kraftigt regn” i verkligheten? Hur känns det? Hur stor skillnad är det på måttligt och mycket kraftigt regn? Och på vilka olika sätt reagerar sensorn? Svaren får du i den här videon.
Vill du titta på videon senare, men är nyfiken på innehållet redan nu? Här får du en kort överblick:
Scenario 1: måttligt regn
Typiskt för en regnig dag i Mellaneuropa. OutdoorScan3 fungerar utan anmärkning.
Scenario 2: kraftigt regn
Den här typen av regn förekommer i bergsområden eller vid oväder. OutdoorScan3 kan användas även i sådana här förhållanden om den är utrustad med ett lämpligt väderskydd. I enstaka fall tolkar den säkra laserscannern regnet som ett objekt och gör en säker avstängning.
Scenario 3: mycket kraftigt regn
Den typ av hällregn som i regel bara varar några minuter. OutdoorScan3 går då automatiskt in i ett säkert avstängt läge. Så fort det slutar regna återupptas normal drift.