Safety under control – kompakt, enkel och effektiv
Din fördel
Optimerad användbarhet: tidsbesparande projektering av säkerhetsapplikationen och enkel idrifttagning
Ökad effektivitet: ökad produktivitet tack vare snabb produktionsstart, korta responstider och omfattande diagnostiska alternativ för effektiv maskin- och systemdrift
Framtida säkerhet garanterad: flexibla lösningar med modulär hårdvara, framtidsinriktad teknik och kontinuerlig datatillgänglighet
Safety under control – kompakt, enkel och effektiv
Den säkra styrningen Flexi Compact är baserad på en framtidssäker teknologiplattform och kan programmeras med programvara. Tack vare moduluppbyggnaden kan den anpassas till en mängd olika applikationskrav och med sin kompakta design kan den integreras för att spara utrymme. Flexi Compact imponerar med sin höga användbarhet: projektering och idrifttagning går snabbt och enkelt med den intuitiva konfigurationsprogramvaran Safety Designer och ett användarvänligt hus. Diagnostiska data finns tillgängliga för vanliga fältbussystem. En snabb produktionsstart, ökad maskinens tillgänglighet och utökade funktioner som säker sensorkaskad med Flexi Loop ökar produktiviteten och effektiviteten under maskinens livscykel.
I korthet
Programmerbar säkerhetsstyrenhet med en modulär hårdvaruplattform
Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.
Låt dig imponeras av den höjda användarvänligheten
Med den intuitiva konfigurationsprogramvaran Safety Designer kan du projektera hela säkerhetsarbetet på bara några minuter. Dessutom underlättar det användarvänliga huset med sina intelligenta funktioner användningen betydligt.
Eftersom projektering är dyrt – den intuitiva programvaran Safety Designer ger en snabb konfiguration
Eftersom en enkel installation sparar tid: intelligenta funktioner i huset för högsta användarvänlighet
Eftersom produktionen inte kan vänta: smarta gateways för en snabb inställning av apparaterna
Tidsbesparande projektering och enkel idrifttagning ger en kostnadseffektiv engineering
Höj produktiviteten
Med Flexi Compact är fördelarna många under hela maskinens livscykel: enkel projektering och idrifttagning, effektiv maskinanvändning och snabba underhålls- och diagnosprocesser.
Eftersom produktiviteten är viktigast: snabb responstid för kortare cykeltider
Eftersom snabba problemlösningar minskar stilleståndstider: enkel användargränssnitt-integrering för direkt analys på plats
Eftersom data ger kunskaper: kontinuerlig tillgång till data för optimerade processer
Snabb produktionsstart och effektiv användning av maskiner och anläggningar
Ha tillförsikt inför framtiden
Med Flexi Compact är du trygg även i framtidens industri – tack vare framtidsinriktade tekniska lösningar, en moduluppbyggd plattform för högflexibla lösningar och gateways för ständig tillgång till data.
Eftersom alla tillämpningar ser olika ut: modularitet för hög flexibilitet och anpassningsbarhet
Eftersom kraven ökar – Safety-over-EtherCAT®-bakplansbuss för effektivt datautbyte
Digitalisering skapar nya möjligheter – gateways för direkt nätverksintegration
Flexi Compact följer dig hela vägen på resan mot morgondagens industri