- Startsida
- Produktportfölj
- Säkra styrningar
- Startsida
- Produktportfölj
- Säkra styrningar

Full datakontroll i realtid
Genomgående diagnos
Säkra styrningar från SICK lämpar sig för dataöverföring med gateways i Industri 4.0-processer. De samlar in och övervakar data i realtid och överför dessa på ett säkert vis.

Hela projektet i ett program
Intuitiv konfiguration med Safety Designer
Med konfigurationsprogrammet Safety Designer kan du implementera alla säkerhetsfunktioner för din maskin. Konfigurera enskilda sensorer eller koppla samma alla säkerhets- och styrningskomponenter.

Kombinera smart
Funktionsomfattningen kan utökas
Funktionsomfattningen för säkra styrningslösningar från SICK kan utökas: Detta möjliggör en säker sensorkaskad och sammankoppling av enskilda Flexi Soft-stationer med hjälp av Flexi Line, övervakning av analoga signaler och användning av Safe Motion Monitoring and Control-funktioner.



Välj din lösning
Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer
5 träffar:
Träffar 1 - 5 av 5
- Programmerbar säkerhetsstyrenhet med en modulär hårdvaruplattform
- Kraftfull Safety-over-EtherCAT®-bakplanbuss
- Användarvänlig kåpa med smal konstruktion
- Intuitiv konfigurationsprogramvara Safety Designer
- Datakommunikation i vanliga fältbussystem
- Säker seriekoppling med Flexi Loop
- Säkerhetsstyrning med modulär maskinvaruplattform
- Spara konfigurationen i systemstickkontakten
- Säkert styrningsnätverk med Flexi Line
- Säker seriekoppling med Flexi Loop
- Säker övervakning av drivanordningar
- Säker analogvärdesövervakning
- Licensfritt konfigurationsprogram Flexi Soft Designer
- Vridströmbrytare för enkel funktionsinställning
- Modulärt expanderbart
- Direkt kabeldragning med varje typ av sensor
- Logiska länkar: AND, OR, muting, bypass, återställning, övervakning av externa enheter
- Integrering av alla vanligt förekommande fältbussar
- Integrerad, säker Flexi Loop-seriekoppling
- Speciella muting-moduler uppfyller alla krav för en anspråksfull muting-applikation
- Processorienterad, intuitiv steg-för-steg-konfiguration för många SICK-säkerhetsprodukter
- Verifiering och rapportering – för varje enskild anordning eller för hela projektet
- Omfattande diagnostik inklusive dataskrivare
- Överensstämmelse med globalt fastställda säkerhetsstandarder
- Enkla logiska länkar via dra och släpp
- Upp till 255 certifierade funktionsblock för varje Flexi Soft-station
- Offline-simulering av projektet
- Verifiering av projektdelar
- Omfattande projektrapport i en enda fil
- Utförlig kopplingsinstruktion
- Licensiering för automatiserad nedladdning eller för säkerhetssystem är valfritt
Träffar 1 - 5 av 5