Utökad övervakning av riskområdet

Säkrare radarsensorer safeRS/safeRS3

Undvik att något eller någon kryper under eller inkräktar i ett skyddsfältsområde. Du kan utöka övervakningen av riskområden för att skydda dina montörer/operatörer tack vare det tredimensionella skyddsfältet på safeRS/safeRS3-radarsensorerna.

Produktval

Se världen med nya ögon

Okänslig mot yttre påverkan

Säkra radargivare ger dig långa rengöringsintervall och hög maskin- och anläggningsproduktivitet under svåra omgivningsvillkor. Detta innebär att säker och robust övervakning av riskområden inte är något problem trots dammmoln, gnistor, träspån och plastpartiklar.

Mer

Säker närvarodetektion av personer

Ingen rörelse går obemärkt förbi

Minska stilleståndstiderna och implementera säker återstart av din maskin. Säkra radargivare övervakar riskområden utan uppehåll. De kan identifiera mycket små rörelser i din tillämpning utan att man behöver anpassa konfigurationen, även när det kommer till omväxlande, statiska objekt.

Produktval
Utökad övervakning av riskområdet
Se världen med nya ögon
Säker närvarodetektion av personer

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

5 träffar:

Träffar 1 - 5 av 5

Säkra radarsensorer
safeRS/safeRS3
  • Variant: safeRS3
  • Systemdel: Sensor
  • Användningsområde: Indoor, Outdoor
  • Räckvidd skyddsfält: 0,5 m ... 5 m
  • Antal skyddsfält: 4
  • Siktfält: 10° ... 100°, justerbar i steg om 10° (horisontellt plan), 20° (vertikalt plan)
  • Responstid: ≤ 100 ms
  • Säkerhetsnivå: PL d, SIL2
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Säkra radarsensorer
safeRS/safeRS3
  • Variant: safeRS
  • Systemdel: Utvärderingsenhet
  • Integrering i styrningen: Lokala in- och utgångar (I/O)
  • Säkerhetsutgångar: 1 reläutgång, tvåkanalig
  • Responstid: ≤ 100 ms
  • Säkerhetsnivå: PL d, SIL2
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Säkra radarsensorer
safeRS/safeRS3
  • Variant: safeRS
  • Systemdel: Sensor
  • Användningsområde: Indoor
  • Räckvidd skyddsfält: 1 m ... 4 m
  • Antal skyddsfält: 1
  • Siktfält: 110° (horisontellt plan), 30° (vertikalt plan), konfigurerbar
  • Responstid: ≤ 100 ms
  • Säkerhetsnivå: PL d, SIL2
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Säkra radarsensorer
safeRS/safeRS3
  • Variant: safeRS3
  • Systemdel: Utvärderingsenhet
  • Integrering i styrningen: Lokala in- och utgångar (I/O)
  • OSSD-par: ≤ 2
  • Responstid: ≤ 100 ms
  • Säkerhetsnivå: PL d, SIL2
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Säkra radarsensorer
safeRS/safeRS3
  • Variant: safeRS3
  • Systemdel: Utvärderingsenhet
  • Integrering i styrningen: Lokala in- och utgångar (I/O), PROFINET PROFIsafe
  • OSSD-par: ≤ 2
  • Säkerhetsutgångar via nätverk: 4
  • Responstid: ≤ 100 ms
  • Säkerhetsnivå: PL d, SIL2
Uppgifter
Jämför nu
Styck

Träffar 1 - 5 av 5

Fördelar

Säker radarteknik – robust och mångsidig

Säkra radarsensorer används även i tuffa miljöer – vid tillämpningar upp till PL d. Med hjälp av dessa sensorer kan personer som kommer in i riskområdet detekteras på ett säkert sätt och farliga rörelser stoppas. Tack vare intelligenta algoritmer filtrerar säkra radargivare bort storande faktorer som träspån på ett tillförlitligt sätt. Sensorerna lämpar sig primärt för användning på stationära maskiner såväl inomhus som utomhus.

Mer information

Säkra radarsensorer kan snabbt monteras och enkelt konfigureras med hjälp av medföljande program. Tack vare robust hus och avsaknaden av rörliga delar möjliggör de smidiga produktionsprocesser. Dessutom går det snabbt att rengöra huset.

Produktrekommendation safeRS/safeRS3

Motståndskraftig Med säkra radargivare kan man undvika felaktiga avstängningar, även i tuffa miljöer. Huset har IP-klassning IP67 och är okänsligt mot smuts, damm, spån och till och med gnistor.
Mångsidig Den säkra radartekniken erbjuder framför allt två funktioner: Åtkomstavspärrning och återstartspärr. Sensorn övervakar riskområdet såväl horisontellt som vertikalt och ger medarbetarna säker åtkomst.

Downloads