Switching amplifier for safety light curtains
UE402

Funktionsutökning för C4000

Din fördel

  • Högre produktivitet genom nya funktioner

Översikt

Funktionsutökning för C4000

Signalomvandlaren UE402 utökar de säkra ljusridåerna C4000 med funktionerna bypass, driftsättsomkoppling och taktkörning.

I korthet
  • C4000 Standard: bypass, driftsättsomkoppling, taktkörning
  • C4000 Advanced: bypass, driftsättsomkoppling, taktkörning
  • C4000 Fusion: bypass, driftsättsomkoppling
  • C4000 Palletizer: bypass, driftsättsomkoppling
  • C4000 Entry/Exit: bypass, driftsättsomkoppling

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    SäkerhetsnivåTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    ApplikationerFunktionsutökning
    Kompatibla sensortyperSäkra ljusridåer C4000
    BeskrivningUtökar C4000 Standard, Advanced, Palletizer, Entry/Exit och Fusion med funktionerna som anges i Tekniska data som t.ex. bypass, driftsättsomkoppling eller taktkörning med C4000 Standard, Advanced.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads