Översikt
Den lilla ljusridån med högsta skyddsnivå
I mer än tio år har SICK varit en framgångssaga inom säkerhetprövning för finger- och handskydd med miniTwin – säkerhetsljusridån i miniformat. Dess båda Twin-Sticks, där sändare och mottagare för första gången installeras symmetriskt i en kompakt kåpa, har vunnit flera priser. En Twin-Sticks roteras 180 grader gentemot den andra. Detta skapar ett säkert skyddsfält. MiniTwins miniatyrkonstruktion, möjligheten till kaskadering och dess olika skyddsfälthöjder sparar produktionsyta och möjliggör små säkerhetsavstånd. Liten men naggande god: fungerar perfekt även vid mycket starka stötar och vibrationer samt temperaturer ner till –20 °C.
I korthet
- Twin-Sticks: sändare och mottagare i en kompakt kåpa
- Olika skyddsfälthöjder, graderad till vardera 60 mm
- Diagnos genom skyddsfältvisualisering
- Idrifttagning och inriktning med hjälp av färgade lysdioder, konfiguration utan mjukvara
- Kaskadering möjlig
- Applikationsspecifika fästen