Säkra ljusridåer
deTec / deTec4 Core / Set
deTec4 Core Set 30/2100
1062921
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Leveransens omfattning
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
Kännetecken
Användningsområde | Standard industriomgivning |
Systemdel | Set |
Upplösning | 30 mm |
Räckvidd | 15 m |
Skyddsfälthöjd | 2.100 mm |
Blindzonssäker | Ja |
Synkronisering | Optisk synkronisering |
Leveransomfattning | Sändare Mottagare 4 FlexFix-hållare 4 QuickFix-hållare 2 anslutningskablar, 5 m Teststav med en diameter som motsvarar den säkra ljusridåns upplösning Säkerhetsbrytare RLY3-OSSD2 Säkerhetsanvisning Monteringsanvisning Bruksanvisning för nedladdning |
Funktioner
Skyddsdrift | ✔ |
Automatisk mätning av skyddsfältsbredden | ✔ |
Gränssnitt
Systemanslutning | Stickkontakt M12, 5-polig | Kabellängd | 150 mm | Ledardiameter | 4,3 mm |
|
Kabelns böjradie | | Vid fast dragning | > 12 x kabeldiameter | I rörligt tillstånd | > 15 x kabeldiameter |
|
Indikeringsdon | LEDs |
Eldata
Skyddsklass | III (IEC 61140) |
Matningsspänning UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
Restvåg | ≤ 10 % |
Säkerhetsutgångar (OSSDs) | | Utgångstyp | 2 PNP-halvledare, kortslutningssäkra, överledningsövervakat 1) | PÅ-status, kopplingsspänning HIGH | 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV) | AV-status, kopplingsspänning LÅG | ≤ 2 V DC | Strömbelastning per OSSD | ≤ 300 mA |
|
Mekaniska data
Mått | Se måttskiss |
Husmaterial | Aluminium-pressprofil |
Omgivningsdata
IP-klassning | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
Omgivningstemperatur under drift | –30 °C ... +55 °C |
Lagringstemperatur | –30 °C ... +70 °C |
Luftfuktighet | 15 % ... 95 %, ej kondenserande |
Vibrationstålighet | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Stöttålighet | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
Övriga uppgifter
Våglängd | 850 nm |
Ljustyp | Nära infraröd (NIR), osynlig |
Klassificeringar
eCl@ss 5.0 | 27272704 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272704 |
eCl@ss 6.0 | 27272704 |
eCl@ss 6.2 | 27272704 |
eCl@ss 7.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.1 | 27272704 |
eCl@ss 9.0 | 27272704 |
eCl@ss 10.0 | 27272704 |
eCl@ss 11.0 | 27272704 |
eCl@ss 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Tekniska ritningar
Måttritning
Måttritning EMSS1, HAND1, OSSD1, OSSD2, TIME1
Måttritning
Måttritning
Måttritning
-
-
-
-
-
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.