Säkra ljusridåer
deTec / deTec4 Core / Set

deTec4 Core Set 30/1800
1062919
Styck
Länk
    • Kännetecken
      AnvändningsområdeStandard industriomgivning
      SystemdelSet
      Upplösning30 mm
      Räckvidd15 m
      Skyddsfälthöjd1.800 mm
      BlindzonssäkerJa
      SynkroniseringOptisk synkronisering
      Leveransomfattning

      Sändare

      Mottagare

      4 FlexFix-hållare

      4 QuickFix-hållare

      2 anslutningskablar, 5 m

      Teststav med en diameter som motsvarar den säkra ljusridåns upplösning

      Säkerhetsbrytare RLY3-OSSD2

      Säkerhetsanvisning

      Monteringsanvisning

      Bruksanvisning för nedladdning

    • Säkerhetstekniska parametrar
      TypTyp 4 (IEC 61496-1)
      Säkerhetsintegritetsnivå

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      KategoriKategori 4 (ISO 13849-1)
      PrestandanivåPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (genomsnittlig sannolikhet för en farlig felfunktion per timme.)3,7 x 10-9
      TM (användningstid)20 år (ISO 13849-1)
      Säker status i vid funktionsfelMinst en OSSD har fallit
    • Funktioner
      Skyddsdrift
      Automatisk mätning av skyddsfältsbredden
    • Gränssnitt
      SystemanslutningStickkontakt M12, 5-polig
      Kabellängd150 mm
      Ledardiameter4,3 mm
      Kabelns böjradie
      Vid fast dragning> 12 x kabeldiameter
      I rörligt tillstånd> 15 x kabeldiameter
      IndikeringsdonLEDs
      Fältbuss, industriellt nätverk
      Integration via säkerhetsstyrningen Flexi SoftCANopen 1)
      DeviceNet™
      EtherCAT®
      EtherNet/IP™
      Modbus TCP
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      • 1) Mer information om Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.
    • Eldata
      SkyddsklassIII (IEC 61140)
      Matningsspänning UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Restvåg≤ 10 %
      Säkerhetsutgångar (OSSDs)
      Utgångstyp2 PNP-halvledare, kortslutningssäkra, överledningsövervakat 1)
      PÅ-status, kopplingsspänning HIGH24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV)
      AV-status, kopplingsspänning LÅG≤ 2 V DC
      Strömbelastning per OSSD≤ 300 mA
      • 1) Gäller för spänningar i området mellan –30 V och +30 V.
    • Mekaniska data
      MåttSe måttskiss
      HusmaterialAluminium-pressprofil
    • Omgivningsdata
      IP-klassning

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Omgivningstemperatur under drift–30 °C ... +55 °C
      Lagringstemperatur–30 °C ... +70 °C
      Luftfuktighet15 % ... 95 %, ej kondenserande
      Vibrationstålighet5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Stöttålighet10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Övriga uppgifter
      Våglängd850 nm
      LjustypNära infraröd (NIR), osynlig
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.027272704
      ECl@ss 5.1.427272704
      ECl@ss 6.027272704
      ECl@ss 6.227272704
      ECl@ss 7.027272704
      ECl@ss 8.027272704
      ECl@ss 8.127272704
      ECl@ss 9.027272704
      ECl@ss 10.027272704
      ECl@ss 11.027272704
      ECl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Tekniska ritningar

    deTec4 Core Set 30/1800
    Måttritning
    deTec4 Core Set 30/1800
    Måttritning EMSS1, HAND1, OSSD1, OSSD2, TIME1
    deTec4 Core Set 30/1800
    Måttritning
    deTec4 Core Set 30/1800
    Måttritning
    deTec4 Core Set 30/1800
    Måttritning
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance