Säkra ljusridåer
deTec / deTec4 / Par

Uppgifter
C4P-EA18031D00
1220160
Uppgifter
C4P-SA18031A00
1220134
Obs: Leveransomfattning: sändare och mottagare utan systemstickkontakt. Systemstickkontakterna beställs separat. Detaljer, se ”Tillbehör”.
Länk
    • Kännetecken
      AnvändningsområdeStandard industriomgivning
      SystemdelPar
      Upplösning30 mm
      Räckvidd30 m
      Skyddsfälthöjd1.800 mm
      Responstid

      13 ms (okodad)

      24 ms (kod 1 eller kod 2)

      BlindzonssäkerJa
      SynkroniseringOptisk synkronisering
      Integrerad laserinriktningshjälp
      Lucka med integrerad kontrollampa
      Leveransomfattning

      Sändare

      Mottagare

      Teststav med en diameter som motsvarar den säkra ljusridåns upplösning

      Säkerhetsanvisning

      Monteringsanvisning

      Bruksanvisning för nedladdning

    • Säkerhetstekniska parametrar
      TypTyp 4 (IEC 61496-1)
      SäkerhetsintegritetsnivåSIL3 (IEC 61508)
      KategoriKategori 4 (ISO 13849-1)
      PrestandanivåPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (genomsnittlig sannolikhet för en farlig felfunktion per timme.)
      Enskild enhet15,3 x 10-9
      Kaskad med en Guest30,5 x 10-9
      Kaskad med två Guest-enheter45,6 x 10-9
      TM (användningstid)20 år (ISO 13849-1)
      Säker status i vid funktionsfelMinst en OSSD har fallit
    • Funktioner
      Skyddsdrift
      Automatisk mätning av skyddsfältsbredden
      Strålkodning
      Återstartspärr
      Övervakning av externa enheter (EDM)
      Kaskad
      Intelligent intrångsskydd
      Reducerad upplösning
      Dynamisk skyddsfältsbredd under drift
      Människa-material-separation
      2-signalsmuting
    • Gränssnitt
      SystemanslutningBeroende på systemstickkontakt (kontakt M12, 5-polig eller 8-polig)
      ExpansionsanslutningBeroende på systemstickkontakt (utan expansionsanslutning eller med honkontakt M12, 5-polig)
      Typ av konfigurationDIP-brytare på systemkontakten
      IndikeringsdonLEDs
      Visa översta och understa strålarnas synkstatus
      Kontrollampa
      Signalutgång (ADO)
      IO-Link
      Near Field Communication (NFC)
    • Eldata
      SkyddsklassIII (IEC 61140)
      Matningsspänning UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Restvåg≤ 10 %
      Effektförbrukning, typisk3,89 W (DC) / 1,97 W (DC)
      Säkerhetsutgångar (OSSDs)
      Utgångstyp2 PNP-halvledare, kortslutningssäkra, överledningsövervakat 1)
      PÅ-status, kopplingsspänning HIGH24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV)
      AV-status, kopplingsspänning LÅG≤ 2 V DC
      Strömbelastning per OSSD≤ 500 mA
      Signalutgång (ADO)
      UtgångstypPNP-halvledare, kortslutningssäker 1)
      Utgångsspänning HIGH (aktiv)≥ UV – 3 V
      Utgångsspänning LOW (inaktiv)Högohm
      Utgångsström HIGH (aktiv)≤ 100 mA
      • 1) Gäller för spänningar i området mellan –30 V och +30 V.
    • Mekaniska data
      MåttSe måttskiss
      HusmaterialAluminium-pressprofil
    • Omgivningsdata
      IP-klassning

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Omgivningstemperatur under drift–30 °C ... +55 °C
      Lagringstemperatur–30 °C ... +70 °C
      Luftfuktighet15 % ... 95 %, ej kondenserande
      Vibrationstålighet5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Stöttålighet10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Övriga uppgifter
      Våglängd850 nm
      LjustypNära infraröd (NIR), osynlig
      Integrerad laserinriktningshjälp
      Laserklass1
      Våglängd650 nm
      LjustypSynligt rött ljus
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027272704
      eCl@ss 5.1.427272704
      eCl@ss 6.027272704
      eCl@ss 6.227272704
      eCl@ss 7.027272704
      eCl@ss 8.027272704
      eCl@ss 8.127272704
      eCl@ss 9.027272704
      eCl@ss 10.027272704
      eCl@ss 11.027272704
      eCl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Tekniska ritningar

    C4P-SA18031A00, C4P-EA18031D00
    Måttritning
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance