Säkra ljusridåer
deTec / deTec4 / Par
C4P-EA15031D00
1220158
C4P-SA15031A00
1220131
Obs:
Leveransomfattning: sändare och mottagare utan systemstickkontakt. Systemstickkontakterna beställs separat. Detaljer, se ”Tillbehör”.
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Apps
-
Service och support
-
Kännetecken
Användningsområde | Standard industriomgivning |
Systemdel | Par |
Upplösning | 30 mm |
Räckvidd | 30 m |
Skyddsfälthöjd | 1.500 mm |
Responstid | 13 ms (okodad) 22 ms (kod 1 eller kod 2) |
Blindzonssäker | Ja |
Synkronisering | Optisk synkronisering |
Integrerad laserinriktningshjälp | ✔ |
Lucka med integrerad kontrollampa | ✔ |
Leveransomfattning | Sändare Mottagare Teststav med en diameter som motsvarar den säkra ljusridåns upplösning Säkerhetsanvisning Monteringsanvisning Bruksanvisning för nedladdning |
Funktioner
Skyddsdrift | ✔ |
Automatisk mätning av skyddsfältsbredden | ✔ |
Strålkodning | ✔ |
Återstartspärr | ✔ |
Övervakning av externa enheter (EDM) | ✔ |
Kaskad | ✔ |
Intelligent intrångsskydd | ✔ |
Reducerad upplösning | ✔ |
Dynamisk skyddsfältsbredd under drift | ✔ |
Människa-material-separation | | 2-signalsmuting | ✔ |
|
Gränssnitt
Systemanslutning | Beroende på systemstickkontakt (kontakt M12, 5-polig eller 8-polig) |
Expansionsanslutning | Beroende på systemstickkontakt (utan expansionsanslutning eller med honkontakt M12, 5-polig) |
Typ av konfiguration | DIP-brytare på systemkontakten |
Indikeringsdon | LEDs |
Visa översta och understa strålarnas synkstatus | ✔ |
Kontrollampa | ✔ |
Signalutgång (ADO) | ✔ |
IO-Link | ✔ |
Near Field Communication (NFC) | ✔ |
Eldata
Skyddsklass | III (IEC 61140) |
Matningsspänning UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
Restvåg | ≤ 10 % |
Effektförbrukning, typisk | 3,76 W (DC) / 1,82 W (DC) |
Säkerhetsutgångar (OSSDs) | | Utgångstyp | 2 PNP-halvledare, kortslutningssäkra, överledningsövervakat 1) | PÅ-status, kopplingsspänning HIGH | 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV) | AV-status, kopplingsspänning LÅG | ≤ 2 V DC | Strömbelastning per OSSD | ≤ 500 mA |
|
Signalutgång (ADO) | | Utgångstyp | PNP-halvledare, kortslutningssäker 1) | Utgångsspänning HIGH (aktiv) | ≥ UV – 3 V | Utgångsspänning LOW (inaktiv) | Högohm | Utgångsström HIGH (aktiv) | ≤ 100 mA |
|
Mekaniska data
Mått | Se måttskiss |
Husmaterial | Aluminium-pressprofil |
Omgivningsdata
IP-klassning | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
Omgivningstemperatur under drift | –30 °C ... +55 °C |
Lagringstemperatur | –30 °C ... +70 °C |
Luftfuktighet | 15 % ... 95 %, ej kondenserande |
Vibrationstålighet | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Stöttålighet | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
Övriga uppgifter
Våglängd | 850 nm |
Ljustyp | Nära infraröd (NIR), osynlig |
Integrerad laserinriktningshjälp | ✔ | Laserklass | 1 | Våglängd | 650 nm | Ljustyp | Synligt rött ljus |
|
Klassificeringar
eCl@ss 5.0 | 27272704 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272704 |
eCl@ss 6.0 | 27272704 |
eCl@ss 6.2 | 27272704 |
eCl@ss 7.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.1 | 27272704 |
eCl@ss 9.0 | 27272704 |
eCl@ss 10.0 | 27272704 |
eCl@ss 11.0 | 27272704 |
eCl@ss 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Tekniska ritningar
Måttritning
-
-
-
-
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.