Säkra ljusridåer
deTec / deTec4 Core / Mottagare

C4C-EA16530A10000
1211508
Styck
Länk
    • Kännetecken
      AnvändningsområdeStandard industriomgivning
      SystemdelMottagare
      Kompatibel sändare1211507
      Upplösning30 mm
      Räckvidd15 m
      Skyddsfälthöjd1.650 mm
      Responstid13 ms
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
      Effektförbrukning, typisk2,5 W (DC)
      Säkerhetsutgångar (OSSDs)
      Utgångstyp2 PNP-halvledare, kortslutningssäkra, överledningsövervakat 1)
      PÅ-status, kopplingsspänning HIGH24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV)
      AV-status, kopplingsspänning LÅG≤ 2 V DC
      Strömbelastning per OSSD≤ 300 mA
      • 1) Gäller för spänningar i området mellan –30 V och +30 V.
    • Mekaniska data
      MåttSe måttskiss
      HusmaterialAluminium-pressprofil
    • Omgivningsdata
      IP-klassning

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Omgivningstemperatur under drift–30 °C ... +55 °C
      Lagringstemperatur–30 °C ... +70 °C
      Luftfuktighet15 % ... 95 %, ej kondenserande
      Vibrationstålighet5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Stöttålighet10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.027272704
      ECl@ss 5.1.427272704
      ECl@ss 6.027272704
      ECl@ss 6.227272704
      ECl@ss 7.027272704
      ECl@ss 8.027272704
      ECl@ss 8.127272704
      ECl@ss 9.027272704
      ECl@ss 10.027272704
      ECl@ss 11.027272704
      ECl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Tekniska ritningar

    C4C-EA16530A10000
    Måttritning
    C4C-EA16530A10000
    Säker ljusridå deTec4 Core till säkerhetsrelä RLY3-OSSD2
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance