Lucka med integrerad kontrollampa
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.650 mm
Beroende på systemstickkontakt (kontakt M12, 5-polig eller 8-polig)
Beroende på systemstickkontakt (utan expansionsanslutning eller med honkontakt M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.800 mm
Beroende på systemstickkontakt (kontakt M12, 5-polig eller 8-polig)
Beroende på systemstickkontakt (utan expansionsanslutning eller med honkontakt M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.350 mm
Beroende på systemstickkontakt (kontakt M12, 5-polig eller 8-polig)
Beroende på systemstickkontakt (utan expansionsanslutning eller med honkontakt M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.500 mm
Beroende på systemstickkontakt (kontakt M12, 5-polig eller 8-polig)
Beroende på systemstickkontakt (utan expansionsanslutning eller med honkontakt M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.050 mm
Beroende på systemstickkontakt (kontakt M12, 5-polig eller 8-polig)
Beroende på systemstickkontakt (utan expansionsanslutning eller med honkontakt M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.200 mm
Beroende på systemstickkontakt (kontakt M12, 5-polig eller 8-polig)
Beroende på systemstickkontakt (utan expansionsanslutning eller med honkontakt M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
900 mm
Beroende på systemstickkontakt (kontakt M12, 5-polig eller 8-polig)
Beroende på systemstickkontakt (utan expansionsanslutning eller med honkontakt M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.950 mm
Beroende på systemstickkontakt (kontakt M12, 5-polig eller 8-polig)
Beroende på systemstickkontakt (utan expansionsanslutning eller med honkontakt M12, 5-polig)
ja
IP65, IP67