Säkra ljusridåer
C4-RD

Den lönsamma lösningen för små utrymmen

Din fördel

  • Din lönsamma lösning för att säkra riskområden och den ger högsta möjliga skydd för fingrar och händer
  • Skräddarsydda skyddsfältshöjder för dina tillämpningar, perfekt för arbeten med liten åtkomst till riskområden inom exempelvis elektronikindustrin
  • Enkel idrifttagning och smidig maskinintegration tack vare kompakt design och platssparande montering
  • Ökad tillgänglighet till din anläggning tack vare det robusta metallhuset och hög elektromagnetisk kompatibilitet

Översikt

Den lönsamma lösningen för små utrymmen

Den säkra ljusridån C4-RD är en lönsam lösning för att säkra riskområden och den ger högsta möjliga skydd för fingrar och händer. Med skyddsfältshöjder från 150 mm och en varianttillgänglighet i 50 mm steg är C4-RD perfekt lämpad för användning i tillämpningar med liten åtkomst till riskområden. Smalt, smart hållarkoncept och avsaknad av blindzoner möjliggör en smidig integration i maskinen. Den robusta designen av C4-RD ger dessutom hög tillgänglighet, den standardiserade anslutningstekniken och status-LED ger enkel idrifttagning och diagnos. Med ett brett utbud av säkerhetssensorer, säkra styrningslösningar och ett världsomspännande servicenätverk är SICK den perfekta partnern för funktionell säkerhet.

I korthet
  • Skyddsfältshöjder: 150 mm till 1 200 mm, tillgängliga i steg om 50 mm
  • Smala, smarta hållare och avsaknad av blindzoner
  • Robust hus och hög elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • Standardiserat anslutningsteknik och Status-LED
  • Upplösningar: 14 mm och 30 mm
  • Typisk räckvidd upp till 4,5 m

Fördelar

Säkra riskområden kostnadseffektivt

Den säkra ljusridån C4-RD är en lönsam lösning för att säkra riskområden och den ger högsta möjliga säkerhet i riskområden. Tack vare den låga skyddsfältshöjden är C4-RD dessutom perfekt att använda i maskiner med små maskinöppningar.
Med skyddsfältshöjder från 150 mm är C4-RD en passande lösning även i mycket små utrymmen.
Skräddarsydd för dina tillämpningar: Skyddsfältshöjderna finns i steg om 50 mm.
Säkerhetscertifieringarna garanterar högsta möjliga skydd för fingrar och händer.

Prisvärd lösning med högsta säkerhet

Övertygande på fler sätt

Sömlös integrering av den säkra ljusridån i maskinen är avgörande för en kostnadseffektiv maskindesign. C4-RD möjliggör just detta. I kombination med säkra styrningslösningar från SICK får du det perfekta helhetspaketet.
Smala, smarta hållare och avsaknad av blindzoner minskar platsbehovet.
Standardanslutningsteknik och status-LED ger stöd för idrifttagningen.
Säkerhetsreläet ReLy minskar nödvändigt minimiavstånd tack vare snabb responstid.

Sömlös maskinintegration och beprövad Safety-expertis från SICK

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    SäkerhetsnivåTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Upplösning14 mm / 30 mm
    Räckvidd4,5 m
    Skyddsfälthöjd150 mm ... 1.200 mm
    IP-klassningIP65, IP67
    Omgivningstemperatur under drift–30 °C ... +55 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads