Effektiv automatisering

Innovativa diagnoser som minskar stilleståndstiderna

Tack vare omfattande diagnosalternativ möjliggör den säkra ljusridån deTec hög maskinens tillgänglighet vid avspärrning av riskområden. Spara extra tid vid felsökning: Statusinformation om den säkra ljusridån kan läsas av effektivt via ett IO-Link- och närfältskommunikationsgränssnitt.

Produktval

Säkert, smart och effektivt

Automatisering med smarta säkerhetssensorer

Tack vare effektiv kommunikation möjliggör smarta sensorer från SICK stabila processer, flexibilitet och transparens. Via IO-Link får du även kontinuerlig statusinformation om dina enheter, vilket optimerar diagnos och ökar tillgängligheten av anläggningen. För dig innebär det: högre effektivitet, ökad flexibilitet och bättre planering för underhåll av anläggningen.

Mer

Oförhindrat materialflöde

Produktivitet tack vare muting

Vill du föra in eller ut material till anläggningen men hindra personalen från att komma in? Den säkra åtskillnaden mellan människa och material säkerställer ett produktivt materialflöde samtidigt som personalen skyddas.

Produktval

Spegel- och instrumenthus

Smart tillbehör för åtkomst- och områdesavspärrning

Arbeta kostnadseffektivt och snabbt: Enhetshus från SICK kan man montera snabbt och stabilt genom att skruva fast dem i golvet. Med färre aktiva, säkra ljusridåer och snabbinstallerade spegelhus kan man uppnå avspärrning från flera sidor.

Produktval
Effektiv automatisering
Säkert, smart och effektivt
Oförhindrat materialflöde
Spegel- och instrumenthus

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

21 träffar:

Träffar 1 - 8 av 21

Vi tar säkerheten ett steg längre
  • NFC-diagnos och Smartphone-app
  • Diagnos och automatisering via IO-Link
  • Objektmönsterdetektering med Smart Box Detection
  • 2-signalsmuting
  • Intelligent intrångsskydd
  • Konfiguration av alla funktioner utan mjukvara
  • Reducerad upplösning: 1 eller 2 strålar
  • Olika IP-klassningar och varianter för explosionsfarliga områden
Jämför nu
Välj
Redo för ex-område
  • Godkänd för användning i explosionsfarliga områden enligt ATEX, IECEx och NEC genom explosionsskyddad kapsling
  • Tillträdesskydd med människa-material-separering – utan muting
  • Riskområdesavsäkring med fast avbländning som tillval
  • Finns i skyddsfältshöjderna 600 mm, 900 mm och 1 200 mm
Jämför nu
Välj
Säkerhet i explosiv miljö
  • ATEX för gas: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX för damm: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 klass I, div. 1, grupp C och D
  • NFPA 70/NEC 500 klass II, div. 1, grupp E, F och G
  • NFPA 70/NEC 500 klass III, div. 1
  • Tillgänglig för skyddsfältshöjd 600 mm, 900 mm och 1.200 mm
  • Upplösning: 30 mm
  • Räckvidd: 16 m
Jämför nu
Välj
Komplett flexibilitet – även om explosionsfarlig atmosfär uppstår
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zon 2/22)
  • ATEX för gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX för damm: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-segments display
  • Övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
  • Strålkodning för noggrann systemallokering
  • Konfiguration och diagnos via PC
Jämför nu
Välj
Komplett flexibilitet – även om explosionsfarlig atmosfär uppstår
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zon 2/22)
  • ATEX för gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX för damm: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-segments display
  • Övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
  • Strålkodning för noggrann systemallokering
  • Konfiguration och diagnos via PC
Jämför nu
Välj
Komplett flexibilitet – även om explosionsfarlig atmosfär uppstår
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zon 2/22)
  • ATEX för gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX för damm: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7-segments display
  • Övervakning av externa enheter (EDM) och återstartspärr
  • Strålkodning för noggrann systemallokering
  • Konfiguration och diagnos via PC
Jämför nu
Välj
Den lilla ljusridån med högsta skyddsnivå
  • Twin-Sticks: sändare och mottagare i en kompakt kåpa
  • Olika skyddsfälthöjder, graderad till vardera 60 mm
  • Diagnos genom skyddsfältvisualisering
  • Idrifttagning och inriktning med hjälp av färgade lysdioder, konfiguration utan mjukvara
  • Kaskadering möjlig
  • Applikationsspecifika fästen
Jämför nu
Välj
Kompakt design för ren tillförlitlighet
  • Mediebeständig tack vare rostfritt hus
  • Rengöringsvänlig design med rundade kanter och utan försänkningar
  • Twin-koncept: sändare och mottagare i ett hus
  • Återstartspärr, övervakning av externa enheter (EDM), strålkodning
  • IP-klassning IP65 och IP67
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 21

Fördelar

Flexibel automatisering

Säkra ljusridåer från SICK står för tillförlitligt skydd av människor. De är särskilt väl lämpade för övervakning av riskområden, åtkomstpunkter och farliga platser och ökar maskinens tillgänglighet genom ett brett utbud av funktioner, vilket ger en kontinuerligt hög skyddsnivå för personalen utan att man behöver tumma på produktivitet och effektivitet.

Produktrekommendation deTec

Smart Box Detection Med Smart Box Detection kan man identifiera fyrkantiga objekt på ett tillförlitligt sätt. För dina personalens säkerhet förblir skyddsfältet för den säkra ljusridån deTec4 kontinuerligt aktivt ovanför det förbipasserande objektet.
Intelligent intrångsskydd Funktionen för intelligent intrångsskydd förhindrar att personalen uppehåller sig obemärkt i riskområdet. Nedfallande objekt identifieras som sådana och produktionsprocessen avbryts inte, vilket innebär att tillgängligheten för maskinen är hög.

Hög tillgänglighet tack vare intelligent säkerhet

Med innovativ teknik och ett intelligent enhetskoncept möjliggör säkra ljusridåer från SICK produktivitetsökning. Utökade funktioner ger kontinuerligt hög tillgänglighet för maskinerna och anläggningarna. Målet i fokus är alltid skydd för personalen.
Säkra funktioner

De säkra ljusridåerna erbjuder många fördelar för processäkerheten: enkel idrifttagning med hjälp av det standardiserade anslutningskonceptet och snabb installation tack vare den enhetliga husdesignen. Dessutom ger sensorerna ett tillförlitligt finger- och handskydd och gör att det inte finns några blindzoner.

Produktrekommendation deTec

Många olika automatiseringsmöjligheter

Med dynamiska skyddsfältsbredder, reducerad upplösning och intelligent intrångsskydd stöder de säkra ljusridåerna automatiserade processer i industriella miljöer. Integrerade funktioner som den för åtskillnad mellan människa och material eller den för höjdmätning ger dessutom kontinuerliga processer.

Produktrekommendation deTec

Smart strålteknik

För att undvika oönskade avstängningar och säkerställa hög tillgänglighet för maskinen eller anläggningen erbjuder säkra ljusridåer från SICK intelligent strålteknik. De identifierar paletter, dolda områden eller hela objektmönster.

Produktrekommendation C4000 Fusion

Produktrekommendation C4000 Advanced

Produktivitet tack vare genomtänkt funktionsomfattning

Säkra ljusridåer från SICK ger säker övervakning av åtkomstpunkter och riskområden och underlättar produktionsprocessen. De är snabba att montera, enkla att konfigurera och möjliggör kontinuerliga diagnoser under pågående produktion och har en sömlös kommunikation inom nätverket. Dra nytta av en hög grad av automatisering tack vare processtransparens, hög maskinens tillgänglighet tack vare förutseende underhåll och smidig avläsning av data via fjärrunderhåll.
Spara tid och pengar

Välj det huskoncept som passar din tillämpning och den matchande funktionsomfattningen. Säkra ljusridåer ger dig flexibla anslutningsmöjligheter och en genomtänkt husdesign som till och med finns i miniatyrformat.

Produktrekommendation miniTwin

Ha överblick på allt

Dra nytta av intuitiv statusindikering och få en snabb överblick. Indikeringselement ger dig hjälp vid exempelvis konfiguration och inriktning. Dessutom går det att visualisera maskinstatus genom en ljussignalanordning som finns som tillval.

Produktrekommendation deTec

Mobilt underhåll

Effektiv kommunikation via IO-Link gör det möjligt att snabbt integrera enheterna i ditt nätverk. Kärnan i felsökningsprocessen är enkel och snabb diagnos via IO-Link och närfältskommunikation i realtid. Med hjälp av den kostnadsfria appen SICK Safety Assistant kan du enkelt läsa av konfigurations- och diagnosdata från din smartphone.

Appen SICK Safety Assistant

När yttre påverkan inte har någon effekt

Damm, smuts, vatten, rengöringsmedel och explosiva miljöer – i många användningsområden måste säkra ljusridåer stå emot svåra yttre påfrestningar. Tack vare IP-klassningarna IP65, IP67 och IP69K och tack vare det robusta material och den höga tätheten är de perfekta för detta. På så vis lever de upp till de höga hygienkraven inom livsmedelsproduktion.
Tät och utan glapp

Det går snabbt att rengöra de säkra ljusridåerna och dessutom håller de länge. IP-klassning IP69K ger effektiv skydd mot att smuts, damm och vatten tränger in i sensorhuset.

Produktrekommendation deTec

Kan användas i explosionsfarliga områden

Vissa miljöer, t.ex. farliga områden, kräver robusta och tillförlitliga explosionsskyddade hus i enlighet med internationella säkerhetsstandarder. För detta ändamål erbjuder SICK säkra ljusridåer som uppfyller kraven i ATEX-kategorierna 3GD och 2GD.

Produktrekommendation deTec

Övertygande utformning

Varianterna med hus av rostfritt stål garanterar hög maskinens tillgänglighet och produktionskvalitet i branscher med höga hygienkrav tack vare materialets tålighet och huset som är lätt att rengöra.

Produktrekommendation TWINOX4

Smart kombination med spegel- och enhetshus

När säkra ljusridåerna når sin gräns vad gäller monteringsmöjligheter och skydd av anordningar kan man dra nytta av spegel- och enhetshus. För flersidigt skydd i bearbetningsmaskiner eller vid materialslussar med endast ett sensorpar är enhetshus i kombination med spegelhus för omledning av strålarna den perfekta lösningen. De har en kompakt och robust konstruktion med mycket hög stabilitet. Dessutom kan de användas universellt och ingen extra kabeldragning krävs.

Produktrekommendation enhetshus med ytterspår

Produktrekommendation spegelhus med genomgående spegel

Downloads