safeVisionary2

Den första 3D-Time-of-Flight-kameran i världen med Performance Level c.

Produktval
safeVisionary2

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

3 träffar:

Träffar 1 - 3 av 3

Pålitlig 3D-miljödetektering öppnar upp för nya dimensioner
  • 3D-Time-of-Flight-Kamera med Performance Level c
  • Upp till 4 m skyddsfältsräckvidd
  • 2 simultana skyddsfält och 8 övervakningsfall
  • Mätdatautmatning via Gigabit Ethernet
  • Kompakt, stöt- och vibrationstålig design med IP-klassning IP65 och IP67
  • Beprövad intuitiv konfigurationsprogram Safety Designer
Jämför nu
Välj
Perfekt skydd med minimalt platsbehov
  • Typ 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Skyddsfältstorlek på 0,4 m x 0,4 m upp till 1,5 m x 1,5 m
  • Upplösning 20 mm, 24 mm och 30 mm
  • Endast ett instrument: integrerad sändare och mottagare
  • Intuitiv enknapps-manövrering
  • Automatisk inriktning
  • Synkronisering av 2 system
  • Återstart/reset, integrerad övervakning av externa enheter (EDM)
Jämför nu
Välj
Perfekt skydd med minimalt platsbehov
  • Typ 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Skyddsfältstorlek på 0,4 m x 0,4 m upp till 1,5 m x 1,5 m
  • Upplösning 20 mm, 24 mm och 30 mm
  • Endast ett instrument: integrerad sändare och mottagare
  • Intuitiv enknapps-manövrering
  • Automatisk inriktning
  • Synkronisering av 2 system
  • Återstart/reset, integrerad övervakning av externa enheter (EDM)
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 3 av 3

Fördelar

Downloads